• 2018/9/27 20:30 ~ 9/28 2:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,米思米进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调各方以减少延误时间,请您谅解。
  • 2018年中秋节和国庆节放假通知

DIA-MFC 精加工用多刃硬质合金铣刀(人造金刚石涂层)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
8809171
8809173
8809175
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
刃径(D)
(φ)
刃长(ℓ)
(mm)
刃数
(枚)
柄径(d)
(mm)
全长(L)
(mm)

1,140.55 元

1,026.50 元

询价 6188680

1,457.52 元

1,311.77 元

询价 82410890

2,027.95 元

1,825.16 元

询价 10301210100

Loading...

  1. 1

基本情报

刀具材质 超硬合金 工件材料 复合材料 涂层 DIA人造金刚石
螺旋角方向

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687