商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩9

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 有效长
  7. 颈径
  8. 干涉角度
  9. 类型
  10. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有31个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 0.3
    • 0.5
    • 0.75
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 3
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.45
    • 0.75
    • 1.13
    • 1.5
    • 2.25
    • 3
    • 4.5
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 1
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 14
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 25
    • 30
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 50
    • 60
    • 70
  • 有效长(mm)

    • 9.1
    • 11
    • 11.2
    • 12
    • 13
    • 13.2
    • 14
    • 14.5
    • 15
    • 15.2
    • 16
    • 17
    • 17.2
    • 18
    • 18.5
    • 19
    • 19.2
    • 21
    • 21.2
    • 22
    • 22.5
    • 23
    • 23.2
    • 25
    • 27
    • 27.5
  • 颈径(mm)

    • 0.55
    • 0.95
    • 1.45
    • 1.95
    • 2.85
    • 3.85
    • 5.85
  • 干涉角度(°)

    • 1.11
    • 1.37
    • 1.7
    • 2.22
    • 2.23
    • 2.41
    • 2.64
    • 2.9
    • 3.23
    • 3.38
    • 3.64
    • 3.8
    • 4.16
    • 4.17
    • 4.62
    • 4.71
    • 4.87
    • 5.17
    • 5.42
    • 5.85
    • 5.87
    • 6.38
    • 6.8
    • 8.06
    • 11.02
  • 类型

    • PHX-LN-DBT
  • 按发货日筛选

    PHX-LN-DBT 3刃球头型超硬合金立铣刀 长颈型(WXS涂层)

    根据数量多少打折

    产品目录

    PHX-LN-DBT 3刃球头型超硬合金立铣刀 长颈型(WXS涂层)

    原价 :

    ¥268.62起

    价格(不含税):

    ¥268.62起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥268.62

    原价 :

    268.62

    价格(不含税):

    ¥268.62起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥268.62

    型号 :

    • 31个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 0.3 刃长(ℓ)(mm) 0.45
    颈长(ℓ1)(mm) 1 柄径(d)(mm) 4
    刃数(枚) 3 全长(L)(mm) 50
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 高硬度钢~HRC60[○] / 高硬度钢~HRC65[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] R精度(μm) ±0.007
    加工用途 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 涂层 其它
    种类 球头型 刀具材质 超硬合金
    螺旋角(度) 45 有效长(mm) 9.1
    颈径(mm) 0.55 干涉角度(°) 11.02
    重量(g) 13
     
    型号
    3194901
    3195004
    3195006
    3195008
    3195010
    3195012
    3195014
    3195016
    3195106
    3195108
    3195110
    3195112
    3195116
    3195206
    3195208
    3195210
    3195212
    3195214
    3195216
    3195218
    3195220
    3195222
    3195312
    3195316
    3195320
    3195325
    3195416
    3195420
    3195425
    3195520
    3195530
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    有效长
    (mm)
    颈径
    (mm)
    干涉角度
    (°)
    重量
    (g)

    ¥109,905.67起

    89天 0.30.4514509.10.5511.0213

    ¥268.62起

    89天 0.50.75445011.20.958.0613

    ¥287.52起

    89天 0.50.75645013.20.956.813

    ¥287.52起

    89天 0.50.75845015.20.955.8713

    ¥287.52起

    89天 0.50.751045017.20.955.1713

    ¥287.52起

    89天 0.50.751245019.20.954.6213

    ¥339.70起

    89天 0.50.751445021.20.954.1713

    ¥397.65起

    89天 0.50.751645023.20.953.813

    ¥274.29起

    89天 0.751.136450121.456.3813

    ¥287.52起

    89天 0.751.138450141.455.4213

    ¥313.60起

    89天 0.751.1310450161.454.7113

    ¥339.70起

    89天 0.751.1312450181.454.1713

    ¥339.70起

    89天 0.751.1316450221.453.3813

    ¥268.62起

    89天 11.56450111.955.8513

    ¥287.52起

    89天 11.58450131.954.8713

    ¥287.52起

    89天 11.510450151.954.1613

    ¥287.52起

    89天 11.512450171.953.6413

    ¥287.52起

    89天 11.514450191.953.2313

    ¥287.52起

    89天 11.516450211.952.913

    ¥287.52起

    89天 11.518460231.952.6413

    ¥287.52起

    89天 11.520460251.952.4113

    ¥397.65起

    89天 11.522460271.952.2313

    ¥332.44起

    89天 1.52.251246014.52.852.2213

    ¥392.04起

    89天 1.52.251646018.52.851.713

    ¥378.81起

    89天 1.52.252046022.52.851.3713

    ¥378.81起

    89天 1.52.252546027.52.851.1113

    ¥392.04起

    89天 2316460-3.85-13

    ¥392.04起

    89天 2320460-3.85-13

    ¥392.04起

    89天 2325460-3.85-13

    ¥490.73起

    89天 34.520670-5.85-29

    ¥502.22起

    89天 34.530670-5.85-29

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 31个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥268.62起

    价格 :

    ¥268.62起

    参考单价 :

    ¥268.62

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    2刃HM涂层系列HSLB立铣刀

    ¥ 160.61起

    佑能(UNION TOOL) [日本] 2刃HM涂层系列HSLB立铣刀

    发货日: 当天起

    MRBH230无限白金涂层 高硬度材料用2刃长颈球头铣刀

    ¥ 143.85起

    日进(NS TOOL) [日本] MRBH230无限白金涂层 高硬度材料用2刃长颈球头铣刀

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空