商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 刃长(ℓ)
  2. 颈长(ℓ1)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 颈径
  6. 角半径r
  7. 有效长
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有244个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.8
    • 1
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.6
    • 2
    • 2.4
    • 2.8
    • 3.2
    • 5
    • 6
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 7.5
    • 8
    • 8.5
    • 9
    • 9.5
    • 10
    • 11
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 30
    • 35
    • 40
    • 45
    • 50
  • 柄径(d)(mm)

    • 3
    • 4
    • 6
  • 全长(L)(mm)

    • 10
    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 75
    • 80
    • 85
    • 90
    • 100
    • 120
  • 颈径(mm)

    • 0.37
    • 0.45
    • 0.55
    • 0.75
    • 0.95
    • 1.15
    • 1.35
    • 1.45
    • 1.55
    • 1.75
    • 1.95
    • 2.35
    • 2.85
    • 3.35
    • 3.85
    • 4.85
    • 5.85
  • 角半径r(mm)

    • 0.2
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.75
    • 2
    • 2.5
    • 3
  • 有效长(mm)

    • 7.3
    • 7.4
    • 7.6
    • 7.9
    • 8.1
    • 8.2
    • 8.3
    • 8.4
    • 8.6
    • 8.7
    • 8.9
    • 9.1
    • 9.4
    • 9.6
    • 9.7
    • 9.9
    • 10.1
    • 10.3
    • 10.4
    • 10.6
    • 10.7
    • 10.9
    • 11.1
    • 11.4
    • 11.6
    • 11.7
    • 11.8
    • 11.9
    • 12
    • 12.1
    • 12.2
    • 12.3
    • 12.4
    • 12.6
    • 12.7
    • 12.8
    • 12.9
    • 13.1
    • 13.2
    • 13.4
    • 13.6
    • 13.7
    • 13.8
    • 13.9
    • 14
    • 14.1
    • 14.2
    • 14.3
    • 14.4
    • 14.6
    • 14.7
    • 14.8
    • 14.9
    • 15
    • 15.1
    • 15.2
    • 15.4
    • 15.6
    • 15.7
    • 15.8
    • 15.9
    • 16
    • 16.1
    • 16.2
    • 16.3
    • 16.4
    • 16.6
    • 16.7
    • 16.9
    • 17.1
    • 17.2
    • 17.4
    • 17.7
    • 17.8
    • 17.9
    • 18
    • 18.1
    • 18.2
    • 18.3
    • 18.4
    • 18.6
    • 18.9
    • 19.1
    • 19.2
    • 19.4
    • 19.7
    • 19.8
    • 19.9
    • 20
    • 20.1
    • 20.2
    • 20.3
    • 20.6
    • 20.7
    • 20.9
    • 21.1
    • 21.2
    • 21.4
    • 21.7
    • 21.9
    • 22.2
    • 22.3
    • 22.9
    • 23.1
    • 23.4
    • 23.7
    • 24
    • 24.1
    • 24.3
    • 24.6
    • 24.7
    • 24.9
    • 25
    • 25.2
    • 25.4
    • 25.7
    • 25.9
    • 26.3
    • 26.9
    • 27.2
    • 28
    • 28.1
    • 28.6
    • 29.1
    • 29.3
    • 29.4
    • 30
    • 30.9
    • 31.4
    • 32.2
    • 33
    • 33.1
    • 34.1
    • 34.3
    • 34.9
    • 35
    • 35.9
    • 37.2
    • 38
    • 38.1
    • 39.1
    • 39.3
    • 40
    • 40.9
    • 42.2
    • 43
    • 44.1
    • 44.3
    • 45
    • 45.9
    • 47.2
    • 49.1
    • 50
    • 52.2
    • 54.1
  • 类型

    • WXL-LN-EBD
  • 按发货日筛选

    WXL-LN-EBD 2刃型超硬合金立铣刀 长颈型(WXL涂层)

    根据数量多少打折

    产品目录

    WXL-LN-EBD 2刃型超硬合金立铣刀 长颈型(WXL涂层)

    原价 :

    ¥49.34起

    价格(不含税):

    ¥49.34起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥49.34

    原价 :

    49.34

    价格(不含税):

    ¥49.34起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥49.34

    信息 :

    由于硬质润滑WXL涂层的效果,从模具加工件到铜电极加工,可对应广泛的加工材料,并取得超群的威力,请选择有效的加工长。

    展开

    型号 :

    • 244个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃长(ℓ)(mm) 0.3 颈长(ℓ1)(mm) 1.5
    柄径(d)(mm) 4 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 45 工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢至HRC55[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○]
    种类 长颈平头型 刀具材质 超硬合金
    外径直径公差范围(mm) ±0.005 螺旋角(θ)(度) 30
    颈径(mm) 0.37 角半径r(mm) 0.2
    涂层 WXL 有效长(mm) 8.1
    重量(g) 14
    由于硬质润滑WXL涂层的效果,从模具加工件到铜电极加工,可对应广泛的加工材料,并取得超群的威力,请选择有效的加工长。

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢至HRC55 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜
    种类 长颈平头型 刀具材质 超硬合金
    外径直径公差范围(mm) ±0.005 螺旋角(θ)(度) 30
    涂层 WXL
     
    型号
    3110415
    3110420
    3110425
    3110430
    3110435
    3110440
    3110445
    3110450
    3110455
    3110460
    3110510
    3110515
    3110520
    3110525
    3110530
    3110535
    3110540
    3110545
    3110550
    3110555
    3110560
    3110570
    3110580
    3110590
    3110600
    3110610
    3110615
    3110620
    3110625
    3110630
    3110635
    3110640
    3110645
    3110650
    3110655
    3110660
    3110665
    3110670
    3110675
    3110680
    3110685
    3110690
    3110695
    3110700
    3110711
    3110712
    3110820
    3110830
    3110840
    3110850
    3110860
    3110870
    3110880
    3110890
    3110900
    3110912
    3111025
    3111030
    3111040
    3111050
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    颈径
    (mm)
    角半径r
    (mm)
    有效长
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥331.07起

    89天 0.31.54450.370.28.114

    ¥342.66起

    5天 0.324450.370.28.614

    ¥352.98起

    89天 0.32.54450.370.29.114

    ¥376.16起

    89天 0.334450.370.29.614

    ¥405.79起

    89天 0.33.54450.370.210.113

    ¥405.79起

    89天 0.344450.370.210.614

    ¥428.97起

    89天 0.34.54450.370.211.113

    ¥49.34起

    89天 0.354450.370.211.614

    ¥486.97起

    89天 0.35.54450.370.212.114

    ¥486.97起

    89天 0.364450.370.212.614

    ¥369.69起

    89天 0.414450.450.257.614

    ¥323.34起

    89天 0.41.54450.450.258.114

    ¥323.34起

    5天 0.424450.450.258.614

    ¥323.34起

    89天 0.42.54450.450.259.114

    ¥239.63起

    89天 0.434450.450.259.614

    ¥208.72起

    89天 0.43.54450.450.2510.113

    ¥238.31起

    89天 0.444450.450.2510.614

    ¥253.75起

    89天 0.44.54450.450.2511.112

    ¥253.75起

    89天 0.454450.450.2511.614

    ¥253.75起

    89天 0.45.54450.450.2512.112

    ¥274.39起

    5天 0.464450.450.2512.614

    ¥253.75起

    89天 0.474450.450.2513.612

    ¥253.75起

    89天 0.484450.450.2514.614

    ¥253.75起

    89天 0.494450.450.2515.612

    ¥352.98起

    89天 0.4104450.450.2516.612

    ¥359.43起

    89天 0.514450.550.37.414

    ¥412.25起

    89天 0.51.54450.550.37.914

    ¥560.37起

    89天 0.524450.550.38.414

    ¥640.23起

    89天 0.52.54450.550.38.914

    ¥276.99起

    5天 0.534450.550.39.414

    ¥293.71起

    89天 0.53.54450.550.39.913

    ¥346.52起

    89天 0.544450.550.310.414

    ¥405.79起

    89天 0.54.54450.550.310.913

    ¥435.44起

    89天 0.554450.550.311.414

    ¥435.44起

    89天 0.55.54450.550.311.913

    ¥492.10起

    89天 0.564450.550.312.414

    ¥309.15起

    89天 0.56.54450.550.312.914

    ¥266.67起

    89天 0.574450.550.313.412

    ¥573.23起

    89天 0.57.54450.550.313.912

    ¥573.23起

    89天 0.584450.550.314.414

    ¥619.65起

    89天 0.58.54450.550.314.98

    ¥671.19起

    89天 0.594450.550.315.412

    ¥551.38起

    89天 0.59.54450.550.315.98

    ¥602.86起

    89天 0.5104450.550.316.414

    ¥602.86起

    89天 0.5114450.550.317.412

    ¥713.67起

    89天 0.5124450.550.318.412

    ¥713.67起

    89天 0.624450.750.48.114

    ¥412.25起

    89天 0.634450.750.49.114

    ¥412.25起

    89天 0.644450.750.410.114

    ¥423.84起

    89天 0.654450.750.411.114

    ¥435.44起

    89天 0.664450.750.412.114

    ¥463.74起

    89天 0.674450.750.413.112

    ¥562.97起

    89天 0.684450.750.414.114

    ¥591.28起

    89天 0.694450.750.415.112

    ¥660.87起

    89天 0.6104450.750.416.114

    ¥411.09起

    89天 0.5124450.750.418.112

    ¥405.79起

    89天 0.82.54450.950.58.214

    ¥405.79起

    89天 0.834450.950.58.714

    ¥405.79起

    5天 0.844450.950.59.714

    ¥238.31起

    89天 0.854450.950.510.714

    Loading...

    型号 :

    • 244个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥49.34起

    价格 :

    ¥49.34起

    参考单价 :

    ¥49.34

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空