商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩9

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 有效长
  7. 颈径
  8. 干涉角度
  9. 类型
  10. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有40个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 0.05
    • 0.1
    • 0.15
    • 0.2
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.08
    • 0.16
    • 0.24
    • 0.3
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 0.3
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.75
    • 1
    • 1.25
    • 1.5
    • 1.75
    • 2
    • 2.25
    • 2.5
    • 2.75
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 4.5
    • 5
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 45
    • 50
  • 有效长(mm)

    • 7.1
    • 7.3
    • 7.4
    • 7.5
    • 7.6
    • 7.7
    • 7.8
    • 8
    • 8.1
    • 8.3
    • 8.5
    • 8.6
    • 8.8
    • 9
    • 9.1
    • 9.3
    • 9.5
    • 9.6
    • 9.8
    • 10
    • 10.3
    • 10.8
    • 11.3
    • 11.6
    • 11.8
    • 12.1
    • 12.3
    • 12.6
    • 12.8
    • 13.1
    • 13.6
  • 颈径(mm)

    • 0.085
    • 0.18
    • 0.28
    • 0.37
  • 干涉角度(°)

    • 8.91
    • 9.3
    • 9.72
    • 10.19
    • 10.69
    • 10.73
    • 10.97
    • 11.25
    • 11.28
    • 11.56
    • 11.87
    • 11.88
    • 11.89
    • 12.21
    • 12.34
    • 12.56
    • 12.57
    • 12.8
    • 12.81
    • 12.92
    • 12.94
    • 13.3
    • 13.31
    • 13.33
    • 13.34
    • 13.39
    • 13.72
    • 13.77
    • 13.83
    • 13.85
    • 13.88
    • 14.03
    • 14.1
    • 14.16
    • 14.22
    • 14.3
    • 14.44
    • 14.46
    • 14.59
  • 类型

    • WXL-LN-EBD
  • 按发货日筛选

    WXL-LN-EBD 2刃型深细槽球形超硬合金立铣刀 长颈型(WXL涂层)

    根据数量多少打折

    产品目录

    WXL-LN-EBD 2刃型深细槽球形超硬合金立铣刀 长颈型(WXL涂层)

    原价 :

    ¥331.07起

    价格(不含税):

    ¥331.07起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥331.07

    原价 :

    331.07

    价格(不含税):

    ¥331.07起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥331.07

    信息 :

    由于硬质润滑WXL涂层的效果,从模具加工件到铜电极加工,可对应广泛的加工材料,并取得超群的威力,请选择有效的加工长。

    展开

    型号 :

    • 40个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 0.05 刃长(ℓ)(mm) 0.08
    颈长(ℓ1)(mm) 0.3 柄径(d)(mm) 4
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 45
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○] R精度(μm) ±0.005
    加工用途 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 涂层 其它
    种类 球头型 刀具材质 超硬合金
    螺旋角(度) 30 有效长(mm) 7.5
    颈径(mm) 0.085 干涉角度(°) 14.46
    重量(g) 14
    由于硬质润滑WXL涂层的效果,从模具加工件到铜电极加工,可对应广泛的加工材料,并取得超群的威力,请选择有效的加工长。

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜
    R精度(μm) ±0.005 加工用途 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽
    涂层 其它 种类 球头型
    刀具材质 超硬合金 螺旋角(度) 30
     
    型号
    3110103
    3110105
    3110203
    3110205
    3110207
    3110210
    3110212
    3110215
    3110217
    3110220
    3110225
    3110230
    3110305
    3110306
    3110307
    3110310
    3110312
    3110315
    3110317
    3110320
    3110322
    3110325
    3110327
    3110330
    3110335
    3110340
    3110345
    3110350
    3110405
    3110407
    3110410
    3120205
    3120210
    3120215
    3120220
    3120310
    3120315
    3120320
    3120325
    3120330
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    有效长
    (mm)
    颈径
    (mm)
    干涉角度
    (°)
    重量
    (g)

    ¥694.37起

    5天 0.050.080.34457.50.08514.4614

    ¥753.59起

    89天 0.050.080.54457.70.08514.114

    ¥557.78起

    89天 0.10.160.34457.30.1814.5914

    ¥486.97起

    89天 0.10.160.54457.50.1814.4414

    ¥528.14起

    89天 0.10.160.754457.80.1813.7214

    ¥486.97起

    89天 0.10.16144580.1813.3114

    ¥528.14起

    89天 0.10.161.254458.30.1812.9214

    ¥528.14起

    89天 0.10.161.54458.50.1812.5614

    ¥579.68起

    89天 0.10.161.754458.80.1812.2114

    ¥579.68起

    89天 0.10.16244590.1811.8814

    ¥632.50起

    89天 0.10.162.54459.50.1811.2814

    ¥678.91起

    89天 0.10.163445100.1810.7314

    ¥547.51起

    89天 0.150.240.54457.30.2814.2214

    ¥474.06起

    89天 0.150.240.64457.40.2814.0314

    ¥502.43起

    89天 0.150.240.754457.60.2813.7714

    ¥474.06起

    89天 0.150.2414457.80.2813.3414

    ¥510.15起

    89天 0.150.241.254458.10.2812.9414

    ¥510.15起

    89天 0.150.241.54458.30.2812.5714

    ¥510.15起

    89天 0.150.241.754458.60.2812.2114

    ¥510.15起

    89天 0.150.2424458.80.2811.8714

    ¥610.60起

    89天 0.150.242.254459.10.2811.5614

    ¥528.14起

    89天 0.150.242.54459.30.2811.2514

    ¥713.67起

    89天 0.150.242.754459.60.2810.9710

    ¥528.14起

    89天 0.150.2434459.80.2810.6914

    ¥610.60起

    89天 0.150.243.544510.30.2810.1914

    ¥533.34起

    89天 0.150.24444510.80.289.7214

    ¥609.33起

    89天 0.150.244.544511.30.289.314

    ¥609.33起

    89天 0.150.24544511.80.288.9114

    ¥369.69起

    89天 0.20.30.54457.10.3714.314

    ¥405.79起

    89天 0.20.30.754457.40.3713.8314

    ¥331.07起

    89天 0.20.314457.60.3713.3914

    ¥573.23起

    89天 0.10.160.565011.30.1814.1623

    ¥573.23起

    89天 0.10.16165011.80.1813.8523

    ¥619.65起

    89天 0.10.161.565012.30.1813.323

    ¥671.19起

    89天 0.10.16265012.80.1812.822

    ¥551.38起

    89天 0.150.24165011.60.2813.8823

    ¥602.86起

    89天 0.150.241.565012.10.2813.3323

    ¥602.86起

    89天 0.150.24265012.60.2812.8123

    ¥713.67起

    89天 0.150.242.565013.10.2812.3423

    ¥713.67起

    89天 0.150.24365013.60.2811.8923

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 40个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥331.07起

    价格 :

    ¥331.07起

    参考单价 :

    ¥331.07

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    2刃HM涂层系列HSLB立铣刀

    ¥ 160.61起

    佑能(UNION TOOL) [日本] 2刃HM涂层系列HSLB立铣刀

    发货日: 当天起

    MRBH230无限白金涂层 高硬度材料用2刃长颈球头铣刀

    ¥ 143.85起

    日进(NS TOOL) [日本] MRBH230无限白金涂层 高硬度材料用2刃长颈球头铣刀

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空