商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 工件材料
  6. 外径
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有4个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 柄径(d)(mm)

    • 6
    • 10
    • 12
  • 全长(L)(mm)

    • 32
    • 34
    • 49
    • 58
  • 工件材料

    • 普通钢
    • 调质钢
    • 高硬度钢~HRC55
    • 不锈钢
    • 铸铁
  • 外径(mm)

    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 类型

    • GX-EBD-SF
  • 按发货日筛选

    GX-EBD-SF 2刃型球头型超硬合金立铣刀(GX涂层)

    根据数量多少打折

    产品目录

    GX-EBD-SF 2刃型球头型超硬合金立铣刀(GX涂层)

    原价 :

    ¥369.69起

    价格(不含税):

    ¥369.69起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥369.69

    原价 :

    369.69

    价格(不含税):

    ¥369.69起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥369.69

    信息 :

    为了适合热膨胀用开发的蘑菇型硬质球头型铣刀。

    展开

    型号 :

    • 4个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 5 刃长(ℓ)(mm) 10
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 2
    全长(L)(mm) 32 工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○]
    R精度(μm) ±0.01 加工用途 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽
    涂层 其它 种类 球头型
    刀具材质 超硬合金 外径(mm) 10
    重量(g) 21
    为了适合热膨胀用开发的蘑菇型硬质球头型铣刀。

    基本信息

    刃数(枚) 2 R精度(μm) ±0.01
    加工用途 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 涂层 其它
    种类 球头型 刀具材质 超硬合金
     
    型号
    3000100
    3000120
    3000160
    3000200
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    工件材料 外径
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥369.69起

    89天 510632普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○]1021

    ¥445.48起

    89天 612634不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○]1225

    ¥873.81起

    89天 8161049不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○]1677

    ¥1,253.41起

    89天 10201258不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○]20129

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 4个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥369.69起

    价格 :

    ¥369.69起

    参考单价 :

    ¥369.69

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空