商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 有效长
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有16个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 0.5
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 8
    • 10
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 1.5
    • 3
    • 4.5
    • 6
    • 7.5
    • 9
    • 12
    • 15
    • 18
    • 24
    • 30
  • 柄径(d)(mm)

    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 全长(L)(mm)

    • 60
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
    • 110
    • 120
    • 130
    • 140
    • 150
    • 200
  • 有效长(mm)

    • 12
    • 12.1
    • 12.2
    • 12.3
    • 12.6
  • 类型

    • PHX-DBT
  • 按发货日筛选

    PHX-DBT 大进给球头型硬质合金立铣刀(FX涂层)

    根据数量多少打折

    产品目录

    PHX-DBT 大进给球头型硬质合金立铣刀(FX涂层)

    原价 :

    ¥ 744.85起

    价格(不含税):

    ¥ 744.85起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 744.85

    原价 :

    744.85

    价格(不含税):

    ¥ 744.85起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 744.85

    信息 :

    为了使每刃的切削量大,采用工具形状为抵抗刃形的新球头型铣刀,能实现前所未有的高进给加工。

    展开

    型号 :

    • 16个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 0.5 刃长(ℓ)(mm) 1.5
    柄径(d)(mm) 6 刃数(枚) 3
    全长(L)(mm) 60 工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] / 高硬度钢~HRC60[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○]
    R精度(μm) ±0.01 加工用途 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽
    种类 球头型 刀具材质 超硬合金
    螺旋角(度) 45 有效长(mm) 12
    为了使每刃的切削量大,采用工具形状为抵抗刃形的新球头型铣刀,能实现前所未有的高进给加工。

    基本信息

    刃数(枚) 3 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55 / 高硬度钢~HRC60 / 不锈钢 / 铸铁
    R精度(μm) ±0.01 加工用途 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽
    种类 球头型 刀具材质 超硬合金
    螺旋角(度) 45
     
    型号
    3090202
    3090204
    3090206
    3090208
    3090210
    3090212
    3090216
    3090220
    3090222
    3090226
    3090230
    3090312
    3090316
    3090320
    3090322
    3090330
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    有效长
    (mm)

    ¥744.85起

    89天 0.51.566012

    ¥744.85起

    89天 1366012.3

    ¥811.58起

    89天 1.54.567012.6

    ¥811.58起

    89天 2667012.2

    ¥853.07起

    89天 2.57.567012.1

    ¥873.81起

    89天 39680-

    ¥1,154.23起

    89天 412890-

    ¥1,569.03起

    89天 51510100-

    ¥2,055.99起

    89天 61812100-

    ¥3,489.81起

    89天 82416150-

    ¥5,446.58起

    89天 103020150-

    ¥919.80起

    89天 396110-

    ¥1,199.33起

    89天 4128120-

    ¥1,686.30起

    89天 51510130-

    ¥2,236.35起

    89天 61812140-

    ¥5,960.60起

    89天 103020200-

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 16个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 744.85起

    价格 :

    ¥ 744.85起

    参考单价 :

    ¥ 744.85

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    89天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空