商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. R尺寸
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 外径
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有15个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • R尺寸(mm)

    • 0.2
    • 0.25
    • 0.3
    • 0.35
    • 0.4
    • 0.45
    • 0.5
    • 0.55
    • 0.6
    • 0.65
    • 0.7
    • 0.75
    • 0.8
    • 0.85
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 1.2
    • 1.5
    • 1.8
    • 2.1
    • 2.4
    • 2.5
    • 2.7
    • 2.8
    • 3
    • 3.3
    • 3.5
    • 3.8
    • 4
    • 4.3
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 45
    • 50
  • 外径(mm)

  • 类型

    • CBN-SXB
  • 按发货日筛选

    CBN-SXB 2刃球头型CEN晶体铣刀

    根据数量多少打折

    产品目录

    CBN-SXB 2刃球头型CEN晶体铣刀

    原价 :

    ¥ 1,571.09起

    价格(不含税):

    ¥ 1,571.09起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,571.09

    原价 :

    1,571.09

    价格(不含税):

    ¥ 1,571.09起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,571.09

    信息 :

    拥有独特螺旋的螺旋球头刃,实现了很好的锋利性和小径的切深量。CBN铣刀使用起来跟硬质铣刀同样的感觉。

    展开

    型号 :

    • 15个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    R尺寸(mm) 0.5 刃长(ℓ)(mm) 0.6
    颈长(ℓ1)(mm) 2.5 柄径(d)(mm) 6
    刃数(枚) 2 全长(L)(mm) 50
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢~HRC55[○] 加工用途 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽
    种类 球头型 刀具材质 CBN晶体
    螺旋角(度) 30 外径(mm) 6
    重量(g) 23
    拥有独特螺旋的螺旋球头刃,实现了很好的锋利性和小径的切深量。CBN铣刀使用起来跟硬质铣刀同样的感觉。

    基本信息

    刃数(枚) 2 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢~HRC55
    加工用途 曲面 / 侧面 / 仿形加工 / R槽 种类 球头型
    刀具材质 CBN晶体 螺旋角(度) 30
     
    型号
    8525210
    8525211
    8525212
    8525213
    8525214
    8525215
    8525216
    8525217
    8525304
    8525305
    8525306
    8525307
    8525308
    8525309
    8525310
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    R尺寸
    (mm)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    外径
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥1,571.62起

    89天 0.50.62.5650623

    ¥2,167.24起

    89天 0.550.72.8650623

    ¥2,167.24起

    89天 0.60.73650623

    ¥2,167.24起

    89天 0.650.83.3650623

    ¥2,167.24起

    89天 0.70.83.5650623

    ¥2,167.24起

    89天 0.750.93.8650623

    ¥2,167.24起

    89天 0.814650623

    ¥2,167.24起

    89天 0.8514.3650623

    ¥1,803.51起

    89天 0.20.31.2445413

    ¥3,257.66起

    89天 0.250.31.5445413

    ¥1,803.51起

    询价 0.30.41.8445413

    ¥2,375.05起

    89天 0.350.52.1445413

    ¥2,375.05起

    89天 0.40.52.4445413

    ¥2,375.05起

    89天 0.450.62.7445413

    ¥1,571.09起

    询价 0.50.62.5445413

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 15个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 1,571.09起

    价格 :

    ¥ 1,571.09起

    参考单价 :

    ¥ 1,571.09

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    89天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空