商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩9

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 刃数
  6. 全长(L)
  7. 颈径
  8. 有效长
  9. 类型
  10. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有187个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.2
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.8
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.3
    • 0.45
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.9
    • 1
    • 1.2
    • 1.35
    • 1.5
    • 1.8
    • 2.1
    • 2.3
    • 2.4
    • 2.7
    • 3
    • 3.7
    • 4.5
    • 6
    • 7.5
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 0.5
    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 12
    • 14
    • 15
    • 16
    • 18
    • 20
    • 22
    • 24
    • 25
    • 30
    • 35
    • 38
    • 40
    • 45
    • 50
    • 60
  • 柄径(d)(mm)

  • 刃数(枚)

  • 全长(L)(mm)

    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 80
    • 90
    • 100
    • 110
    • 120
  • 颈径(mm)

    • 0.18
    • 0.28
    • 0.37
    • 0.45
    • 0.55
    • 0.65
    • 0.75
    • 0.85
    • 0.95
    • 1.15
    • 1.35
    • 1.45
    • 1.55
    • 1.75
    • 1.95
    • 2.4
    • 2.85
    • 3.85
    • 4.85
  • 有效长(mm)

    • 7.5
    • 7.8
    • 8
    • 8.1
    • 8.3
    • 8.4
    • 8.5
    • 8.6
    • 8.7
    • 8.8
    • 8.9
    • 9
    • 9.3
    • 9.4
    • 9.5
    • 9.6
    • 9.7
    • 9.8
    • 9.9
    • 10
    • 10.1
    • 10.3
    • 10.4
    • 10.5
    • 10.6
    • 10.7
    • 10.8
    • 10.9
    • 11
    • 11.1
    • 11.2
    • 11.4
    • 11.6
    • 11.7
    • 11.8
    • 11.9
    • 12.1
    • 12.3
    • 12.4
    • 12.6
    • 12.7
    • 12.8
    • 12.9
    • 13.1
    • 13.2
    • 13.4
    • 13.6
    • 13.7
    • 13.9
    • 14.1
    • 14.3
    • 14.4
    • 14.6
    • 14.7
    • 14.9
    • 15.1
    • 15.2
    • 15.4
    • 15.6
    • 15.7
    • 15.8
    • 15.9
    • 16.1
    • 16.3
    • 16.4
    • 16.6
    • 16.7
    • 16.9
    • 17.1
    • 17.2
    • 17.4
    • 17.7
    • 17.9
    • 18.1
    • 18.2
    • 18.3
    • 18.4
    • 18.6
    • 18.7
    • 18.9
    • 19.1
    • 19.2
    • 19.4
    • 19.7
    • 19.9
    • 20.1
    • 20.3
    • 20.6
    • 20.7
    • 20.9
    • 21.1
    • 21.2
    • 21.4
    • 21.6
    • 21.7
    • 21.9
    • 22.1
    • 22.2
    • 22.3
    • 22.6
    • 22.7
    • 22.9
    • 23.2
    • 23.7
    • 23.9
    • 24.1
    • 24.3
    • 24.4
    • 24.6
    • 24.7
    • 24.9
    • 25.4
    • 25.7
    • 25.9
    • 26.1
    • 27.1
    • 27.2
    • 27.7
    • 28.2
    • 29.1
    • 29.3
    • 29.6
    • 29.9
    • 30.1
    • 30.7
    • 30.9
    • 32.2
    • 33.2
    • 34.1
    • 34.3
    • 34.9
    • 35.7
    • 35.9
    • 37.2
    • 39.1
    • 39.3
    • 40.9
    • 42.2
    • 42.9
    • 43.2
    • 44.1
    • 44.3
    • 44.9
    • 45.9
    • 49.1
    • 49.9
    • 52.2
    • 53.2
    • 54.1
    • 54.3
    • 55.9
    • 62.2
    • 64.1
    • 64.3
  • 类型

    • WXL-LN-EDS
  • 按发货日筛选

    WXL-LN-EDS 2刃长颈平头型超硬合金深槽加工型铣刀 短刃型(WXL涂层)

    根据数量多少打折

    产品目录

    WXL-LN-EDS 2刃长颈平头型超硬合金深槽加工型铣刀 短刃型(WXL涂层)

    原价 :

    ¥196.12起

    价格(不含税):

    ¥196.12起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥196.12

    原价 :

    196.12

    价格(不含税):

    ¥196.12起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥196.12

    型号 :

    • 187个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 0.2 刃长(ℓ)(mm) 0.3
    颈长(ℓ1)(mm) 0.5 柄径(d)(mm) 4
    刃数(枚) - 全长(L)(mm) 45
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢至HRC55[○] / 高硬度钢至HRC60[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○] 加工用途
    种类 平头型 刀具材质 超硬合金
    外径直径公差范围(mm) 0至-0.015 螺旋角(θ)(度) 30
    颈径(mm) 0.18 涂层 WXL
    有效长(mm) 7.5 重量(g) 13

    基本信息

    工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢至HRC55 / 高硬度钢至HRC60 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜 加工用途
    种类 平头型 刀具材质 超硬合金
    外径直径公差范围(mm) 0至-0.015 螺旋角(θ)(度) 30
    涂层 WXL
     
    型号
    3131201
    3131202
    3131203
    3131204
    3131205
    3131206
    3131207
    3131208
    3131302
    3131303
    3131304
    3131305
    3131306
    3131308
    3131310
    3131312
    3131318
    3131403
    3131404
    3131406
    3131408
    3131410
    3131412
    3131414
    3131416
    3131418
    3131420
    3131424
    3131501
    3131502
    3131503
    3131504
    3131505
    3131506
    3131507
    3131508
    3131509
    3131510
    3131512
    3131515
    3131602
    3131603
    3131604
    3131605
    3131606
    3131607
    3131608
    3131610
    3131612
    3131615
    3131618
    3131702
    3131704
    3131706
    3131708
    3131710
    3131804
    3131806
    3131808
    3131810
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    刃数
    (枚)
    全长(L)
    (mm)
    颈径
    (mm)
    有效长
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥425.64起

    5天 0.20.30.54-450.187.513

    ¥464.06起

    89天 0.20.314-450.18813

    ¥573.03起

    89天 0.20.31.54-450.188.513

    ¥623.03起

    89天 0.20.324-450.18913

    ¥647.38起

    89天 0.20.32.54-450.189.513

    ¥647.21起

    89天 0.20.324-450.181013

    ¥699.97起

    89天 0.20.33.54-450.1810.513

    ¥752.52起

    89天 0.20.344-450.181113

    ¥374.36起

    当天 0.30.4514-450.287.813

    ¥374.36起

    89天 0.30.451.54-450.288.313

    ¥464.06起

    89天 0.30.4524-450.288.813

    ¥501.25起

    89天 0.30.452.54-450.289.313

    ¥501.25起

    5天 0.30.4534-450.289.813

    ¥544.81起

    89天 0.30.4544-450.2810.813

    ¥544.81起

    89天 0.30.4554-450.2811.813

    ¥611.49起

    89天 0.30.4564-450.2812.813

    ¥647.38起

    89天 0.30.4594-450.2815.813

    ¥276.94起

    当天 0.40.61.54-450.378.113

    ¥276.94起

    89天 0.40.624-450.378.613

    ¥276.94起

    89天 0.40.634-450.379.613

    ¥309.12起

    89天 0.40.644-450.3710.613

    ¥276.94起

    89天 0.40.654-450.3711.613

    ¥338.43起

    89天 0.40.664-450.3712.613

    ¥414.10起

    89天 0.40.674-450.3713.613

    ¥596.10起

    89天 0.40.684-450.3714.613

    ¥596.10起

    89天 0.40.694-450.3715.613

    ¥647.38起

    89天 0.40.6104-450.3716.613

    ¥647.38起

    89天 0.40.6124-450.3718.613

    ¥196.12起

    89天 0.50.71.54-450.458.113

    ¥196.12起

    5天 0.50.7242450.458.613

    ¥196.12起

    89天 0.50.7342450.459.613

    ¥196.12起

    89天 0.50.7442450.4510.613

    ¥218.93起

    5天 0.50.7542450.4511.613

    ¥196.12起

    89天 0.50.7642450.4512.613

    ¥323.07起

    89天 0.50.7742450.4513.613

    ¥323.07起

    89天 0.50.7842450.4514.613

    ¥323.07起

    89天 0.50.794245-15.613

    ¥323.07起

    89天 0.50.7104245-16.613

    ¥389.71起

    89天 0.50.7124245-18.613

    ¥414.10起

    89天 0.50.71542500.4521.613

    ¥196.12起

    89天 0.60.9242450.558.413

    ¥196.12起

    89天 0.60.9342450.559.413

    ¥196.12起

    89天 0.60.9442450.5510.413

    ¥196.12起

    89天 0.60.9542450.5511.413

    ¥218.93起

    89天 0.60.9642450.5512.413

    ¥258.94起

    89天 0.60.9742450.5513.413

    ¥323.07起

    89天 0.60.9842450.5514.413

    ¥406.37起

    89天 0.60.91042450.5516.413

    ¥461.52起

    89天 0.60.91242450.5518.413

    ¥514.07起

    89天 0.60.91542500.5521.413

    ¥562.80起

    89天 0.60.91842500.5524.413

    ¥196.12起

    5天 0.71242450.658.313

    ¥196.12起

    89天 0.71442450.6510.313

    ¥196.12起

    89天 0.71642450.6512.313

    ¥283.33起

    89天 0.71842450.6514.313

    ¥323.07起

    89天 0.711042450.6516.313

    ¥226.16起

    89天 0.81.2442450.7510.113

    ¥240.35起

    89天 0.81.2642450.7512.113

    ¥215.39起

    89天 0.81.2842450.7514.113

    ¥323.07起

    89天 0.81.21042450.7516.113

    Loading...

    型号 :

    • 187个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥196.12起

    价格 :

    ¥196.12起

    参考单价 :

    ¥196.12

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空