商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的用户,为了应对新型冠状病毒的疫情防范工作,国务院要求延长春节假期至2月2日。2月3日起米思米将正常营业。特此通知。
    2020年春节放假通知,点击查看详情
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。
  • 米思米官网运单查询功能全新上线了,可全程跟踪商品及物流信息。点击查看详细情况

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有2个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 10
    • 24
  • 柄径(d)(mm)

  • 全长(L)(mm)

    • 50
    • 75
  • 类型

    • NEO-PHS
  • 按发货日筛选

    发货时间

    NEO-PHS 4刃平头型超硬合金不等距导程强力重切削型铣刀 短刃型(FX涂层)

    根据数量多少打折

    产品目录

    NEO-PHS 4刃平头型超硬合金不等距导程强力重切削型铣刀 短刃型(FX涂层)

    原价:

    ¥468.87起

    价格(不含税):

    ¥468.87起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥468.87

    原价:

    468.87

    价格(不含税):

    ¥468.87起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥468.87

    信息:

    由于进化的“不等距导程”效果防止振动,能实现惊人的高效率加工。

    展开

    型号:

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    5天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 5 刃长(ℓ)(mm) 10
    柄径(d)(mm) 6 全长(L)(mm) 50
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢至HRC55[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] 加工用途 侧面 / 槽
    种类 平头型 刀具材质 超硬合金
    外径直径公差范围(mm) 0至-0.02 螺旋角(θ)(度) 36·39
    涂层 FX 重量(g) 19
    由于进化的“不等距导程”效果防止振动,能实现惊人的高效率加工。

    基本信息

    工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢至HRC55 / 不锈钢 / 铸铁 / 钛 加工用途 侧面 / 槽
    种类 平头型 刀具材质 超硬合金
    外径直径公差范围(mm) 0至-0.02 螺旋角(θ)(度) 36·39
    涂层 FX
     
    型号
    8529250
    8529320
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥468.87起

    5天 51065019

    ¥1,063.38起

    5天 12241275110

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 2个备选型号

     复制

    原价:

    ¥468.87起

    价格:

    ¥468.87起

    参考单价:

    ¥468.87

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空