已完成选型
还剩6项
清除选项
根据数量多少打折
品牌 :
信息 :
展开
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
89天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
89天
购买条件 :
购买件数 :
刃径(D)(φ) | 6 | 刃长(ℓ)(mm) | 12 |
柄径(d)(mm) | 6 | 全长(L)(mm) | 50 |
工件材料 | 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢至HRC55[○] / 高硬度钢至HRC60[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 钛[○] | 加工用途 | 侧面 |
种类 | 平头型 | 刀具材质 | 超硬合金 |
外径直径公差范围(mm) | 0至-0.02 | 螺旋角(θ)(度) | 37~39 |
涂层 | FX | 重量(g) | 21 |
工件材料 | 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢至HRC55 / 高硬度钢至HRC60 / 不锈钢 / 铸铁 / 钛 | 加工用途 | 侧面 |
种类 | 平头型 | 刀具材质 | 超硬合金 |
螺旋角(θ)(度) | 37~39 | 涂层 | FX |
型号 |
---|
8519360 |
8519380 |
8519400 |
8519420 |
8519460 |
8519500 |
8519550 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 外径直径公差范围 (mm) | 重量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥613.61起 | 有 | 89天 | 6 | 12 | 6 | 50 | 0至-0.02 | 21 | |
¥757.19起 | 有 | 89天 | 8 | 16 | 8 | 60 | 0至-0.02 | 43 | |
¥1,022.99起 | 有 | 89天 | 10 | 20 | 10 | 70 | 0至-0.02 | 77 | |
¥1,278.76起 | 有 | 89天 | 12 | 24 | 12 | 75 | 0至-0.02 | 117 | |
¥2,512.64起 | 有 | 89天 | 16 | 32 | 16 | 100 | 0至-0.02 | 436 | |
¥3,656.82起 | 有 | 89天 | 20 | 40 | 20 | 105 | 0至-0.03 | 438 | |
¥7,033.24起 | 有 | 89天 | 25 | 50 | 25 | 120 | 0至-0.03 | 760 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
89天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空