商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有16个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3.5
    • 4
    • 5
    • 5.5
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 7.5
    • 8.5
    • 9
    • 9.5
    • 12
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 2.5
    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 11
    • 13
    • 16
    • 19
    • 26
  • 柄径(d)(mm)

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
  • 全长(L)(mm)

    • 40
    • 45
    • 50
    • 60
    • 70
    • 75
  • 类型

    • MG-EDS OH1
  • 按发货日筛选

    MG-EDS OH1 2刃平头型超硬合金铣刀 短刃型

    根据数量多少打折

    产品目录

    MG-EDS OH1 2刃平头型超硬合金铣刀 短刃型

    原价 :

    ¥ 362.99起

    价格(不含税):

    ¥ 362.99起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 362.99

    原价 :

    362.99

    价格(不含税):

    ¥ 362.99起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 362.99

    型号 :

    • 16个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 1 刃长(ℓ)(mm) 2.5
    柄径(d)(mm) 4 全长(L)(mm) 40
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢至HRC55[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 铜[○] 加工用途
    种类 平头型 刀具材质 超硬合金
    外径直径公差范围(mm) 0~0.02 螺旋角(θ)(度) 30
    重量(g) 12

    基本信息

    工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢至HRC55 / 铸铁 / 铝 / 铜 加工用途
    种类 平头型 刀具材质 超硬合金
    外径直径公差范围(mm) 0~0.02 螺旋角(θ)(度) 30
     
    型号
    70902
    70903
    70904
    70905
    70907
    70908
    70910
    70911
    70912
    70913
    70914
    70915
    70917
    70918
    70919
    70922
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥109,905.67起

    89天 12.544012

    ¥362.99起

    89天 1.5444012

    ¥109,905.67起

    89天 2644012

    ¥109,905.67起

    89天 2.5844012

    ¥109,905.67起

    89天 3.51064516

    ¥109,905.67起

    89天 41164516

    ¥109,905.67起

    89天 51365019

    ¥109,905.67起

    89天 5.51365019

    ¥109,905.67起

    89天 61365019

    ¥109,905.67起

    89天 6.51686039

    ¥109,905.67起

    89天 71686039

    ¥109,905.67起

    89天 7.51686040

    ¥109,905.67起

    89天 8.519107070

    ¥109,905.67起

    89天 919107070

    ¥109,905.67起

    89天 9.519107071

    ¥109,905.67起

    89天 12261275107

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 16个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 362.99起

    价格 :

    ¥ 362.99起

    参考单价 :

    ¥ 362.99

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    89天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空