商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩7

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 柄径(d)
  4. 全长(L)
  5. 外径直径公差范围
  6. 有效长
  7. 类型
  8. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有73个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 0.1
    • 0.2
    • 0.3
    • 0.4
    • 0.5
    • 0.6
    • 0.7
    • 0.8
    • 0.9
    • 1
    • 1.1
    • 1.2
    • 1.3
    • 1.4
    • 1.5
    • 1.6
    • 1.7
    • 1.8
    • 1.9
    • 2
    • 2.1
    • 2.2
    • 2.3
    • 2.4
    • 2.5
    • 2.6
    • 2.7
    • 2.8
    • 2.9
    • 3
    • 3.1
    • 3.2
    • 3.3
    • 3.4
    • 3.5
    • 3.6
    • 3.7
    • 3.8
    • 3.9
    • 4
    • 4.1
    • 4.2
    • 4.3
    • 4.4
    • 4.5
    • 4.6
    • 4.7
    • 4.8
    • 4.9
    • 5
    • 5.1
    • 5.2
    • 5.3
    • 5.4
    • 5.5
    • 5.6
    • 5.7
    • 5.8
    • 5.9
    • 6
    • 6.5
    • 7
    • 7.5
    • 8
    • 8.5
    • 9
    • 9.5
    • 10
    • 11
    • 12
    • 16
    • 18
    • 20
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 0.3
    • 0.6
    • 0.9
    • 1.2
    • 1.5
    • 1.8
    • 2.1
    • 2.4
    • 2.7
    • 3
    • 3.3
    • 3.6
    • 3.9
    • 4.2
    • 4.5
    • 4.8
    • 5.1
    • 5.4
    • 5.7
    • 6
    • 6.3
    • 6.6
    • 6.9
    • 7.2
    • 7.5
    • 7.8
    • 8.1
    • 8.4
    • 8.7
    • 9
    • 9.3
    • 9.6
    • 9.9
    • 10.2
    • 10.5
    • 10.8
    • 11.1
    • 11.4
    • 11.7
    • 12
    • 12.3
    • 12.6
    • 12.9
    • 13.2
    • 13.5
    • 13.8
    • 14.1
    • 14.4
    • 14.7
    • 15
    • 15.3
    • 15.6
    • 15.9
    • 16.2
    • 16.5
    • 16.8
    • 17.1
    • 17.4
    • 17.7
    • 18
    • 19.5
    • 21
    • 22.5
    • 24
    • 25.5
    • 27
    • 28.5
    • 30
    • 33
    • 36
    • 48
    • 54
    • 60
  • 柄径(d)(mm)

    • 4
    • 6
    • 8
    • 10
    • 12
    • 16
    • 20
  • 全长(L)(mm)

    • 45
    • 50
    • 55
    • 60
    • 65
    • 70
    • 75
    • 80
    • 90
    • 110
    • 130
  • 外径直径公差范围(mm)

    • 0至-0.03
    • 0至-0.02
  • 有效长(mm)

    • 7.1
    • 7.3
    • 7.4
    • 7.5
    • 7.6
    • 7.8
    • 8
    • 8.1
    • 8.2
    • 8.4
    • 8.7
    • 8.9
    • 9.1
    • 9.3
    • 9.8
    • 10
    • 10.2
    • 10.5
    • 10.7
    • 10.8
    • 10.9
    • 11
    • 11.5
    • 11.6
    • 11.7
    • 11.9
    • 15.9
    • 16
    • 16.2
    • 16.3
    • 16.4
    • 16.5
    • 16.6
    • 16.7
    • 16.8
    • 16.9
    • 17
    • 17.2
    • 17.3
    • 17.4
    • 17.5
    • 17.6
    • 17.7
    • 17.9
    • 18
    • 18.1
    • 18.3
    • 18.4
    • 18.5
    • 18.6
    • 18.7
    • 18.9
    • 19
    • 19.1
    • 19.2
    • 23.5
    • 24.1
    • 24.7
    • 29.5
    • 30.1
    • 30.7
    • 36.3
  • 类型

    • WXL-3D-DE
  • 按发货日筛选

    WXL-3D-DE 2刃平头型硬质合金铣刀 3D刃长型(WXL涂层)

    根据数量多少打折

    产品目录

    WXL-3D-DE 2刃平头型硬质合金铣刀 3D刃长型(WXL涂层)

    原价 :

    ¥ 109.60起

    价格(不含税):

    ¥ 109.60起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 109.60

    原价 :

    109.60

    价格(不含税):

    ¥ 109.60起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 109.60

    信息 :

    新开发的WXL涂层2刃铣刀。无论是钢或是铜合金的加工均可发挥效力。

    展开

    型号 :

    • 73个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    5天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 0.1 刃长(ℓ)(mm) 0.3
    柄径(d)(mm) 4 全长(L)(mm) 45
    工件材料 普通钢[○] / 调质钢[○] / 高硬度钢至HRC55[○] / 不锈钢[○] / 铸铁[○] / 铝[○] / 钛[○] / 铜[○] 加工用途
    刃口形状 尖角型 种类 平头型
    刀具材质 超硬合金 外径直径公差范围(mm) 0至-0.02
    螺旋角(θ)(度) 35 涂层 WXL
    有效长(mm) 7.1 重量(g) 13
    新开发的WXL涂层2刃铣刀。无论是钢或是铜合金的加工均可发挥效力。

    基本信息

    工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢至HRC55 / 不锈钢 / 铸铁 / 铝 / 钛 / 铜 加工用途
    刃口形状 尖角型 种类 平头型
    刀具材质 超硬合金 螺旋角(θ)(度) 35
    涂层 WXL
     
    型号
    3182401
    3182402
    3182403
    3182404
    3182405
    3182406
    3182407
    3182408
    3182409
    3182410
    3182411
    3182412
    3182413
    3182414
    3182415
    3182416
    3182417
    3182418
    3182419
    3182420
    3182421
    3182422
    3182423
    3182424
    3182425
    3182426
    3182427
    3182428
    3182429
    3182430
    3182431
    3182432
    3182433
    3182434
    3182435
    3182436
    3182437
    3182438
    3182439
    3182440
    3182441
    3182442
    3182443
    3182444
    3182445
    3182446
    3182447
    3182448
    3182449
    3182450
    3182451
    3182452
    3182453
    3182454
    3182455
    3182456
    3182457
    3182458
    3182459
    3182460
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    外径直径公差范围
    (mm)
    有效长
    (mm)
    重量
    (g)

    ¥414.10起

    89天 0.10.34450至-0.027.113

    ¥258.94起

    5天 0.20.64450至-0.027.313

    ¥224.33起

    89天 0.30.94450至-0.027.413

    ¥248.72起

    89天 0.41.24450至-0.027.513

    ¥127.85起

    5天 0.51.54450至-0.027.613

    ¥194.85起

    询价 0.61.84450至-0.027.813

    ¥214.12起

    89天 0.72.14450至-0.02813

    ¥127.85起

    询价 0.82.44450至-0.028.113

    ¥212.79起

    5天 0.92.74450至-0.028.213

    ¥109.60起

    5天 134450至-0.028.413

    ¥233.33起

    89天 1.13.34450至-0.028.713

    ¥126.58起

    询价 1.23.64450至-0.028.713

    ¥233.33起

    询价 1.33.94450至-0.028.913

    ¥233.33起

    询价 1.44.24450至-0.029.113

    ¥109.60起

    5天 1.54.54450至-0.029.113

    ¥233.33起

    询价 1.64.84450至-0.029.313

    ¥233.33起

    询价 1.75.14450至-0.029.813

    ¥126.58起

    89天 1.85.44450至-0.029.813

    ¥233.33起

    询价 1.95.74450至-0.021013

    ¥109.60起

    5天 264450至-0.0210.213

    ¥233.33起

    89天 2.16.34450至-0.0210.513

    ¥233.33起

    89天 2.26.64450至-0.0210.713

    ¥233.33起

    询价 2.36.94450至-0.0210.813

    ¥233.33起

    89天 2.47.24450至-0.0210.913

    ¥109.60起

    5天 2.57.54450至-0.021113

    ¥294.86起

    89天 2.67.84450至-0.0211.59

    ¥294.86起

    询价 2.78.14450至-0.0211.69

    ¥294.86起

    89天 2.88.44450至-0.0211.79

    ¥294.86起

    询价 2.98.74450至-0.0211.99

    ¥144.84起

    89天 396450至-0.0215.916

    ¥314.08起

    询价 3.19.36450至-0.021616

    ¥314.08起

    5天 3.29.66450至-0.0216.216

    ¥314.08起

    询价 3.39.96450至-0.0216.316

    ¥314.08起

    89天 3.410.26450至-0.0216.416

    ¥258.94起

    89天 3.510.56450至-0.0216.516

    ¥314.08起

    询价 3.610.86450至-0.0216.616

    ¥314.08起

    89天 3.711.16450至-0.0216.716

    ¥314.08起

    询价 3.811.46450至-0.0216.816

    ¥314.08起

    询价 3.911.76450至-0.0216.916

    ¥161.51起

    5天 4126500至-0.021718

    ¥314.08起

    89天 4.112.36500至-0.0217.218

    ¥314.08起

    5天 4.212.66500至-0.0217.318

    ¥314.08起

    5天 4.312.96500至-0.0217.418

    ¥314.08起

    询价 4.413.26500至-0.0217.518

    ¥300.01起

    89天 4.513.56500至-0.0217.618

    ¥356.37起

    5天 4.613.86550至-0.0217.719

    ¥356.37起

    89天 4.714.16550至-0.0217.920

    ¥356.37起

    89天 4.814.46550至-0.021820

    ¥356.37起

    89天 4.914.76550至-0.0218.120

    ¥171.78起

    5天 5156550至-0.0218.120

    ¥356.37起

    89天 5.115.36550至-0.0218.320

    ¥356.37起

    询价 5.215.66550至-0.0218.420

    ¥356.37起

    询价 5.315.96550至-0.0218.520

    ¥356.37起

    89天 5.416.26550至-0.0218.620

    ¥300.01起

    89天 5.516.56600至-0.0218.723

    ¥367.90起

    89天 5.616.86600至-0.0218.923

    ¥367.90起

    89天 5.717.16600至-0.021923

    ¥367.90起

    89天 5.817.46600至-0.0219.123

    ¥367.90起

    89天 5.917.76600至-0.0219.224

    ¥192.32起

    询价 6186600至-0.02-24

    Loading...

    型号 :

    • 73个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 109.60起

    价格 :

    ¥ 109.60起

    参考单价 :

    ¥ 109.60

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    5天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空