商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 角半径r
  7. 首径
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有31个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 48
    • 64
    • 80
    • 100
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 60
    • 80
    • 100
    • 125
  • 柄径(d)(mm)

    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
  • 全长(L)(mm)

    • 110
    • 130
    • 160
    • 190
  • 角半径r(mm)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 首径(mm)

    • 11.5
    • 15.5
    • 19.5
    • 24.5
  • 类型

    • UVXL-TI-5FL
  • 按发货日筛选

    UVXL-TI-5FL 钛合金加工用5刃平头型超硬合金不等导程铣刀 长柄型(FX涂层)

    根据数量多少打折

    产品目录

    UVXL-TI-5FL 钛合金加工用5刃平头型超硬合金不等导程铣刀 长柄型(FX涂层)

    原价 :

    ¥ 1,026.60起

    价格(不含税):

    ¥ 1,026.60起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,026.60

    原价 :

    1,026.60

    价格(不含税):

    ¥ 1,026.60起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,026.60

    型号 :

    • 31个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 12 刃长(ℓ)(mm) 48
    颈长(ℓ1)(mm) 60 柄径(d)(mm) 12
    刃数(枚) 5 全长(L)(mm) 110
    工件材料 不锈钢[○] / 钛[○] 加工用途 侧面
    种类 平头型 刀具材质 超硬合金
    外径直径公差范围(mm) 0~-0.05 螺旋角(θ)(度) -
    角半径r(mm) - 涂层 FX
    首径(mm) 11.5

    基本信息

    刃数(枚) 5 工件材料 不锈钢 / 钛
    加工用途 侧面 种类 平头型
    刀具材质 超硬合金 外径直径公差范围(mm) 0~-0.05
    螺旋角(θ)(度) 0 涂层 FX
     
    型号
    8555520
    8555521
    8555522
    8555523
    8555524
    8555525
    8555526
    8555560
    8555561
    8555562
    8555563
    8555564
    8555565
    8555566
    8555600
    8555601
    8555602
    8555603
    8555604
    8555605
    8555606
    8555607
    8555650
    8555651
    8555652
    8555653
    8555654
    8555655
    8555656
    8555657
    8555658
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    角半径r
    (mm)
    首径
    (mm)

    ¥1,026.60起

    89天 12486012110-11.5

    ¥1,197.75起

    89天 12486012110111.5

    ¥1,197.75起

    89天 124860121101.511.5

    ¥1,197.75起

    89天 12486012110211.5

    ¥1,197.75起

    89天 124860121102.511.5

    ¥1,197.75起

    89天 12486012110311.5

    ¥1,197.75起

    89天 12486012110411.5

    ¥2,004.92起

    89天 16648016130-15.5

    ¥2,004.92起

    89天 16648016130115.5

    ¥2,004.92起

    89天 166480161301.515.5

    ¥2,004.92起

    89天 16648016130215.5

    ¥2,004.92起

    89天 166480161302.515.5

    ¥2,004.92起

    89天 16648016130315.5

    ¥2,004.92起

    89天 16648016130415.5

    ¥3,148.91起

    89天 208010020160-19.5

    ¥3,148.91起

    89天 208010020160119.5

    ¥3,148.91起

    89天 2080100201601.519.5

    ¥3,148.91起

    89天 208010020160219.5

    ¥3,148.91起

    89天 2080100201602.519.5

    ¥3,148.91起

    89天 208010020160319.5

    ¥3,148.91起

    89天 208010020160419.5

    ¥3,148.91起

    89天 208010020160519.5

    ¥5,134.40起

    89天 2510012525190-24.5

    ¥5,134.40起

    89天 2510012525190124.5

    ¥5,134.40起

    89天 25100125251901.524.5

    ¥5,134.40起

    89天 2510012525190224.5

    ¥5,134.40起

    89天 25100125251902.524.5

    ¥5,134.40起

    89天 2510012525190324.5

    ¥5,134.40起

    89天 2510012525190424.5

    ¥5,134.40起

    89天 2510012525190524.5

    ¥5,134.40起

    89天 2510012525190624.5

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 31个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 1,026.60起

    价格 :

    ¥ 1,026.60起

    参考单价 :

    ¥ 1,026.60

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    89天

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空