已完成选型
还剩8项
清除选项
清除全部选项
尚未确定型号(有31个备选)
+ 暂不可选
型号已经生成
根据数量多少打折
品牌 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
89天
购买条件 :
包装规格 :
1个装
发货日 :
米思米闪达
89天
购买条件 :
购买件数 :
刃径(D)(φ) | 12 | 刃长(ℓ)(mm) | 24 |
颈长(ℓ1)(mm) | 36 | 柄径(d)(mm) | 12 |
刃数(枚) | 5 | 全长(L)(mm) | 90 |
工件材料 | 不锈钢[○] / 钛[○] | 加工用途 | 侧面 / 槽 |
种类 | 平头型 | 刀具材质 | 超硬合金 |
外径直径公差范围(mm) | 0~-0.05 | 螺旋角(θ)(度) | - |
角半径r(mm) | - | 涂层 | FX |
首径(mm) | 11.5 |
型号 | 参考价格 (未税价) | 数量折扣 | 一般 发货日 | 刃径(D) (φ) | 刃长(ℓ) (mm) | 颈长(ℓ1) (mm) | 柄径(d) (mm) | 全长(L) (mm) | 角半径r (mm) | 首径 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¥699.97起 | 有 | 89天 | 12 | 24 | 36 | 12 | 90 | - | 11.5 | |
¥699.97起 | 有 | 89天 | 12 | 24 | 36 | 12 | 90 | 1 | 11.5 | |
¥699.97起 | 有 | 89天 | 12 | 24 | 36 | 12 | 90 | 1.5 | 11.5 | |
¥699.97起 | 有 | 89天 | 12 | 24 | 36 | 12 | 90 | 2 | 11.5 | |
¥699.97起 | 有 | 89天 | 12 | 24 | 36 | 12 | 90 | 2.5 | 11.5 | |
¥699.97起 | 有 | 89天 | 12 | 24 | 36 | 12 | 90 | 3 | 11.5 | |
¥699.97起 | 有 | 89天 | 12 | 24 | 36 | 12 | 90 | 4 | 11.5 | |
¥1,101.53起 | 有 | 89天 | 16 | 32 | 48 | 16 | 100 | - | 15.5 | |
¥1,101.53起 | 有 | 89天 | 16 | 32 | 48 | 16 | 100 | 1 | 15.5 | |
¥1,101.53起 | 有 | 89天 | 16 | 32 | 48 | 16 | 100 | 1.5 | 15.5 | |
¥1,101.53起 | 有 | 89天 | 16 | 32 | 48 | 16 | 100 | 2 | 15.5 | |
¥1,101.53起 | 有 | 89天 | 16 | 32 | 48 | 16 | 100 | 2.5 | 15.5 | |
¥1,101.53起 | 有 | 89天 | 16 | 32 | 48 | 16 | 100 | 3 | 15.5 | |
¥1,101.53起 | 有 | 89天 | 16 | 32 | 48 | 16 | 100 | 4 | 15.5 | |
¥1,686.93起 | 有 | 89天 | 20 | 40 | 60 | 20 | 120 | - | 19.5 | |
¥1,686.93起 | 有 | 89天 | 20 | 40 | 60 | 20 | 120 | 1 | 19.5 | |
¥1,686.93起 | 有 | 89天 | 20 | 40 | 60 | 20 | 120 | 1.5 | 19.5 | |
¥1,686.93起 | 有 | 89天 | 20 | 40 | 60 | 20 | 120 | 2 | 19.5 | |
¥1,686.93起 | 有 | 89天 | 20 | 40 | 60 | 20 | 120 | 2.5 | 19.5 | |
¥1,686.93起 | 有 | 89天 | 20 | 40 | 60 | 20 | 120 | 3 | 19.5 | |
¥1,686.93起 | 有 | 89天 | 20 | 40 | 60 | 20 | 120 | 4 | 19.5 | |
¥1,686.93起 | 有 | 89天 | 20 | 40 | 60 | 20 | 120 | 5 | 19.5 | |
¥2,702.41起 | 有 | 89天 | 25 | 50 | 75 | 25 | 140 | - | 24.5 | |
¥2,702.41起 | 有 | 89天 | 25 | 50 | 75 | 25 | 140 | 1 | 24.5 | |
¥2,702.41起 | 有 | 89天 | 25 | 50 | 75 | 25 | 140 | 1.5 | 24.5 | |
¥2,702.41起 | 有 | 89天 | 25 | 50 | 75 | 25 | 140 | 2 | 24.5 | |
¥2,702.41起 | 有 | 89天 | 25 | 50 | 75 | 25 | 140 | 2.5 | 24.5 | |
¥2,702.41起 | 有 | 89天 | 25 | 50 | 75 | 25 | 140 | 3 | 24.5 | |
¥2,702.41起 | 有 | 89天 | 25 | 50 | 75 | 25 | 140 | 4 | 24.5 | |
¥2,702.41起 | 有 | 89天 | 25 | 50 | 75 | 25 | 140 | 5 | 24.5 | |
¥2,702.41起 | 有 | 89天 | 25 | 50 | 75 | 25 | 140 | 6 | 24.5 |
Loading...
收藏
对比
细节
类似品
发货日 :
米思米闪达
89天
购买件数 :
总价 :
常被一起浏览的商品
本分类中也有这种产品
Loading...
对比栏
隐藏
展开
清空