商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/8/25 9:00 ~ 14:30 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩8

    清除选项

  1. 刃径(D)
  2. 刃长(ℓ)
  3. 颈长(ℓ1)
  4. 柄径(d)
  5. 全长(L)
  6. 角半径r
  7. 首径
  8. 类型
  9. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有31个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刃径(D)(φ)

    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
  • 刃长(ℓ)(mm)

    • 24
    • 32
    • 40
    • 50
  • 颈长(ℓ1)(mm)

    • 36
    • 48
    • 60
    • 75
  • 柄径(d)(mm)

    • 12
    • 16
    • 20
    • 25
  • 全长(L)(mm)

    • 90
    • 100
    • 120
    • 140
  • 角半径r(mm)

    • 1
    • 1.5
    • 2
    • 2.5
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
  • 首径(mm)

    • 11.5
    • 15.5
    • 19.5
    • 24.5
  • 类型

    • UVX-TI-4FL
  • 按发货日筛选

    UVX-TI-4FL 钛合金加工用4刃平头型超硬合金不等导程铣刀(FX涂层)

    根据数量多少打折

    产品目录

    UVX-TI-4FL 钛合金加工用4刃平头型超硬合金不等导程铣刀(FX涂层)

    原价 :

    ¥ 109,905.67起

    价格(不含税):

    ¥ 109,905.67起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 109,905.67

    原价 :

    109,905.67

    价格(不含税):

    ¥ 109,905.67起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 109,905.67

    型号 :

    • 31个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    89天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    刃径(D)(φ) 12 刃长(ℓ)(mm) 24
    颈长(ℓ1)(mm) 36 柄径(d)(mm) 12
    刃数(枚) 4 全长(L)(mm) 90
    工件材料 不锈钢[○] / 钛[○] 加工用途 侧面 / 槽
    种类 平头型 刀具材质 超硬合金
    外径直径公差范围(mm) 0~-0.05 螺旋角(θ)(度) -
    角半径r(mm) - 涂层 FX
    首径(mm) 11.5

    基本信息

    刃数(枚) 4 工件材料 不锈钢 / 钛
    加工用途 侧面 / 槽 种类 平头型
    刀具材质 超硬合金 外径直径公差范围(mm) 0~-0.05
    螺旋角(θ)(度) 0 涂层 FX
     
    型号
    8555120
    8555121
    8555122
    8555123
    8555124
    8555125
    8555126
    8555160
    8555161
    8555162
    8555163
    8555164
    8555165
    8555166
    8555200
    8555201
    8555202
    8555203
    8555204
    8555205
    8555206
    8555207
    8555250
    8555251
    8555252
    8555253
    8555254
    8555255
    8555256
    8555257
    8555258
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刃径(D)
    (φ)
    刃长(ℓ)
    (mm)
    颈长(ℓ1)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    全长(L)
    (mm)
    角半径r
    (mm)
    首径
    (mm)

    ¥109,905.67起

    89天 1224361290-11.5

    ¥109,905.67起

    89天 1224361290111.5

    ¥109,905.67起

    89天 12243612901.511.5

    ¥109,905.67起

    89天 1224361290211.5

    ¥109,905.67起

    89天 12243612902.511.5

    ¥109,905.67起

    89天 1224361290311.5

    ¥109,905.67起

    89天 1224361290411.5

    ¥109,905.67起

    询价 16324816100-15.5

    ¥109,905.67起

    询价 16324816100115.5

    ¥109,905.67起

    89天 163248161001.515.5

    ¥109,905.67起

    89天 16324816100215.5

    ¥109,905.67起

    89天 163248161002.515.5

    ¥109,905.67起

    89天 16324816100315.5

    ¥109,905.67起

    89天 16324816100415.5

    ¥109,905.67起

    询价 20406020120-19.5

    ¥109,905.67起

    89天 20406020120119.5

    ¥109,905.67起

    89天 204060201201.519.5

    ¥109,905.67起

    89天 20406020120219.5

    ¥109,905.67起

    89天 204060201202.519.5

    ¥109,905.67起

    询价 20406020120319.5

    ¥109,905.67起

    89天 20406020120419.5

    ¥109,905.67起

    89天 20406020120519.5

    ¥109,905.67起

    89天 25507525140-24.5

    ¥109,905.67起

    89天 25507525140124.5

    ¥109,905.67起

    89天 255075251401.524.5

    ¥109,905.67起

    89天 25507525140224.5

    ¥109,905.67起

    89天 255075251402.524.5

    ¥109,905.67起

    89天 25507525140324.5

    ¥109,905.67起

    89天 25507525140424.5

    ¥109,905.67起

    89天 25507525140524.5

    ¥109,905.67起

    89天 25507525140624.5

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 31个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 109,905.67起

    价格 :

    ¥ 109,905.67起

    参考单价 :

    ¥ 109,905.67

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    89天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空