商品分类

  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

手提秤(WH-A05L)

根据数量多少打折

手提秤(WH-A05L)

促销:

截止日期2019/09/30

原价:

¥ 24.38起

价格(不含税):

¥ 24.38起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥24.38

原价:

¥ 24.38起

价格(不含税):

¥ 24.38起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥24.38

清除全部选项

类型 :

WH-A

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
  • 基本情报

基本信息

种类 主体 支持干电池
连接计算机功能 无(不可连接) 连接打印机功能 无(不可连接)
防尘・防水功能 量程(kg) 0~10/10~45
分度值(g) 5/10 电源 2节7号电池
显示方式 液晶显示 单位选择 公斤、斤、磅、盎司
外箱尺寸(cm) 42×32×32.5

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

手提秤(WH-A01L)

¥ 22.15起

威衡(WeiHeng) [中国] 手提秤(WH-A01L)

发货日: 当天

便携秤 CC-4384型

¥ 201.50起

亚速旺(AS ONE) [日本] 便携秤 CC-4384型

发货日: 4天

高精度精密天平GF

¥ 9,013.91起

爱安德(A&D) [日本] 高精度精密天平GF

发货日: 询价

通用型电子天平

¥ 7,880.86起

爱安德(A&D) [日本] 通用型电子天平

发货日: 询价

计数秤(三屏显示)

¥ 5,093.72起

爱安德(A&D) [日本] 计数秤(三屏显示)

发货日: 询价

HW系列精密电子台秤

¥ 8,054.76起

爱安德(A&D) [日本] HW系列精密电子台秤

发货日: 询价

FG系列平台秤

¥ 6,343.12起

爱安德(A&D) [日本] FG系列平台秤

发货日: 询价

防水精密天平

¥ 10,475.78起

爱安德(A&D) [日本] 防水精密天平

发货日: 询价

通用型分析天平

¥ 14,203.76起

爱安德(A&D) [日本] 通用型分析天平

发货日: 询价

厨房秤(WH-B06)

¥ 48.53起

威衡(WeiHeng) [中国] 厨房秤(WH-B06)

发货日: 当天

专业型分析天平

¥ 19,606.03起

爱安德(A&D) [日本] 专业型分析天平

发货日: 询价

防水平台秤

¥ 14,223.99起

爱安德(A&D) [日本] 防水平台秤

发货日: 询价

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空