电子斜口钳(77)

参考价格(未税价):
184.58 元~
发货日:
当天~

・DIN ISO 9654。
・适用于细线剪切,如电子和精密机加工。
・坚固、零间隙套管式接合。
・采用低摩擦双弹簧,易于平衡、开合。
・抛光或镜面抛光结合油膜镀层技术,提供有效防锈,防止因镀铬表面脱落电路故障。
・剪切口加硬处理,剪口硬度约62HRC。
・高等级特殊工具钢,锻造,油淬处理。

基本情报

  • 产品分类
    斜嘴钳
  • 斜嘴钳型
    斜嘴钳

商品相关问题咨询

在线咨询客服

电话邮件咨询

TEL 021-6710-8701
FAX 021-6710-8087
E-mail cs@misumi.sh.cn
型号
全长(mm)

筛选条件

  • 115
  • 130
  • 清除选项
有无弹簧

筛选条件

  • 清除选项
铁丝切割能力(mmφ)

筛选条件

  • 0.5
  • 0.6
  • 0.8
  • 清除选项
铜线切割能力(mmφ)

筛选条件

  • 0.8
  • 1
  • 1.2
  • 1.3
  • 1.5
  • 清除选项
塑料切断能力(mmφ)

筛选条件

  • 0.3~0.8
  • 0.3~1.0
  • 0.3~1.3
  • 0.3~1.6
  • 0.3~2.0
  • 清除选项
外观特征

筛选条件

  • 手柄双色双重材料手柄,钳头镜面抛光
  • 手柄塑料套柄,钳头抛光
  • 手柄塑料手柄,钳头抛光
  • 清除选项
一般发货日

排序

  • 最快发货日
  • 最晚发货日
  • 清除选项
参考价格(未税价)

排序

  • 价格从低到高
  • 价格从高到低
  • 清除选项
数量
115
0.6
1.2
0.3~1.6
手柄塑料手柄,钳头抛光
询价
272.22

型号 : 77-01-115
一般发货日 询价
参考价格(未税价) 272.22

产品规格

  • 产品分类
    斜嘴钳
  • 全长(mm)
    115
  • 有无弹簧
  • 铁丝切割能力(mmφ)
    0.6
  • 铜线切割能力(mmφ)
    1.2
  • 塑料切断能力(mmφ)
    0.3~1.6
  • 外观特征
    手柄塑料手柄,钳头抛光
  • 刀口长度(mm)
    14/11/7.5/
  • 剪切口硬度
    -
  • 详情与类型
    圆头,带偏刃
  • 斜嘴钳型
    斜嘴钳
130
0.8
1.5
0.3~2.0
手柄双色双重材料手柄,钳头镜面抛光
询价
304.02

型号 : 77-02-130
一般发货日 询价
参考价格(未税价) 304.02

产品规格

  • 产品分类
    斜嘴钳
  • 全长(mm)
    130
  • 有无弹簧
  • 铁丝切割能力(mmφ)
    0.8
  • 铜线切割能力(mmφ)
    1.5
  • 塑料切断能力(mmφ)
    0.3~2.0
  • 外观特征
    手柄双色双重材料手柄,钳头镜面抛光
  • 刀口长度(mm)
    18/15.5/9.5/
  • 剪切口硬度
    -
  • 详情与类型
    圆头,带小偏刃
  • 斜嘴钳型
    斜嘴钳
115
0.6
1.2
0.3~1.6
手柄塑料套柄,钳头抛光
询价
350.00

型号 : 77-11-115
一般发货日 询价
参考价格(未税价) 350.00

产品规格

  • 产品分类
    斜嘴钳
  • 全长(mm)
    115
  • 有无弹簧
  • 铁丝切割能力(mmφ)
    0.6
  • 铜线切割能力(mmφ)
    1.2
  • 塑料切断能力(mmφ)
    0.3~1.6
  • 外观特征
    手柄塑料套柄,钳头抛光
  • 刀口长度(mm)
    14/11/7.5/
  • 剪切口硬度
    -
  • 详情与类型
    圆头,带偏刃和线夹
  • 斜嘴钳型
    斜嘴钳
115
-
1
0.3~1.3
手柄塑料套柄,钳头抛光
当天
184.58

型号 : 77-21-130
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 184.58

产品规格

  • 产品分类
    斜嘴钳
  • 全长(mm)
    115
  • 有无弹簧
  • 铁丝切割能力(mmφ)
    -
  • 铜线切割能力(mmφ)
    1
  • 塑料切断能力(mmφ)
    0.3~1.3
  • 外观特征
    手柄塑料套柄,钳头抛光
  • 刀口长度(mm)
    14/11/7.5/
  • 剪切口硬度
    -
  • 详情与类型
    尖头,不带偏刃
  • 斜嘴钳型
    斜嘴钳
115
-
1
0.3~1.3
手柄双色双重材料手柄,钳头镜面抛光
当天
349.00

型号 : 77-22-115
一般发货日 当天
参考价格(未税价) 349.00

产品规格

  • 产品分类
    斜嘴钳
  • 全长(mm)
    115
  • 有无弹簧
  • 铁丝切割能力(mmφ)
    -
  • 铜线切割能力(mmφ)
    1
  • 塑料切断能力(mmφ)
    0.3~1.3
  • 外观特征
    手柄双色双重材料手柄,钳头镜面抛光
  • 刀口长度(mm)
    14/11/7/
  • 剪切口硬度
    剪切口硬度57HRC
  • 详情与类型
    圆头,不带偏刃
  • 斜嘴钳型
    斜嘴钳

Loading...

系统正在搜寻,请稍后。

取消

您可以通过规格尺寸下方的过滤条件进行筛选。

  1. 1
  2. 2
  3. 下一页 >>

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687