商品分类

  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

10支装球头镀铬套装

根据数量多少打折

10支装球头镀铬套装

原价:

¥59.45起

价格(不含税):

¥59.45起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥59.45

原价:

¥59.45起

价格(不含税):

¥59.45起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥59.45

信息:

・采用高级合金钢,经过热处理,具有高扭矩,高硬度。
・球头部分的特殊设计,可以在倾斜25°下使用。
・产品执行标准:GB/T5356-2008。

展开

清除全部选项

L (mm) :

200

260

类型 :

BL

BM

型号 :

  • 2个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・采用高级合金钢,经过热处理,具有高扭矩,高硬度。
・球头部分的特殊设计,可以在倾斜25°下使用。
・产品执行标准:GB/T5356-2008。

基本信息

前端类型 球头 种类 六角L形扳手
单品·套装类别 套件 A(mm) 52
B(mm) 35 C(mm) 54
套装数量 10件套球头镀鉻,尺寸范围1.5~12mm
型号
BL-C10
BM-C10
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
L
(mm)
套装内容

¥77.23起

当天 2601.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/12(mm)

¥59.45起

当天 2001.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10/12(mm)

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

9件特长球头内六角扳手组套

¥ 93.99起

世达(SATA TOOLS) [美国] 9件特长球头内六角扳手组套

发货日: 当天

球头型扳手 套件W110与单件

¥ 22.53起

HOZAN(宝山) [日本] 球头型扳手 套件W110与单件

发货日: 当天起

带滚珠内六角扳手套件(彩色)

¥ 504.70起

PB SWISS TOOLS [瑞士] 带滚珠内六角扳手套件(彩色)

发货日: 当天

内六角扳手(锥头®・超长型)

¥ 429.82起

EIGHT(百利) [日本] 内六角扳手(锥头®・超长型)

发货日: 当天

六角扳手

¥ 2.06起

世达(SATA TOOLS) [美国] 六角扳手

发货日: 当天

9件增力型加长球头内六角扳手组套

¥ 109.79起

世达(SATA TOOLS) [美国] 9件增力型加长球头内六角扳手组套

发货日: 当天

强力球头内六角扳手 9件套

¥ 60.50起

田岛工具(TAJIMA) [日本] 强力球头内六角扳手 9件套

发货日: 当天

9件加长球头内六角扳手组套

¥ 82.93起

世达(SATA TOOLS) [美国] 9件加长球头内六角扳手组套

发货日: 当天

7件加长球头内六角扳手组套

¥ 46.60起

世达(SATA TOOLS) [美国] 7件加长球头内六角扳手组套

发货日: 当天

特长球头内六角扳手

¥ 6.32起

世达(SATA TOOLS) [美国] 特长球头内六角扳手

发货日: 当天

T形内六角扳手(新旧款式同时发货)

¥ 16.59起

世达(SATA TOOLS) [美国] T形内六角扳手(新旧款式同时发货)

发货日: 当天

加长球头内六角扳手

¥ 5.13起

世达(SATA TOOLS) [美国] 加长球头内六角扳手

发货日: 当天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空