商品分类

  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

GWS5-100角磨机

根据数量多少打折

GWS5-100角磨机

原价:

¥305.46起

价格(不含税):

¥305.46起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥305.46

原价:

¥305.46起

价格(不含税):

¥305.46起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥305.46

信息:

・1×扳手
・1×夹紧螺母
・1×法兰片
・1×防护罩
・随机不包括磨切片

展开

清除全部选项

类型 :

JMJ

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・1×扳手
・1×夹紧螺母
・1×法兰片
・1×防护罩
・随机不包括磨切片

基本信息

产品类型 充电式角磨机 砂轮直径(mmφ) 100
空载转速(min-1) 11000 电功率(W) 580
主轴直径 M10
型号
0601376043
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥305.46起

当天 1800

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

GWS6-100角磨机

¥ 335.64起

博世(BOSCH) [德国] GWS6-100角磨机

发货日: 当天

角磨机用千叶砂磨轮

¥ 5.24起

博世(BOSCH) [德国] 角磨机用千叶砂磨轮

发货日: 当天起

经典系列磨切片

¥ 6.59起

博世(BOSCH) [德国] 经典系列磨切片

发货日: 当天起

GBM13手电钻

¥ 441.00起

博世(BOSCH) [德国] GBM13手电钻

发货日: 当天

沾塑欧式活动扳手

¥ 15.79起

世达(SATA TOOLS) [美国] 沾塑欧式活动扳手

发货日: 当天

数显式游标卡尺

¥ 204.25起

世达(SATA TOOLS) [美国] 数显式游标卡尺

发货日: 当天起

松紧系列安全鞋防砸防静电耐磨耐油蓝色款增加防穿刺功能

¥ 92.18起

代尔塔(DELTAPLUS) [法国] 松紧系列安全鞋防砸防静电耐磨耐油蓝色款增加防穿刺功能

发货日: 当天起

GWS7-100角磨机

¥ 339.57起

博世(BOSCH) [德国] GWS7-100角磨机

发货日: 当天

牧田720瓦100mm角磨机

¥ 333.77起

牧田(MAKITA) [日本] 牧田720瓦100mm角磨机

发货日: 当天

角向磨光机 S1M-FF03-150S

¥ 327.95起

东成(DongChen) [中国] 角向磨光机 S1M-FF03-150S

发货日: 5天

GWS14-150CI角磨机

¥ 1,060.61起

博世(BOSCH) [德国] GWS14-150CI角磨机

发货日: 当天

角磨机(G10SF5)

¥ 331.05起

日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 角磨机(G10SF5)

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空