商品分类

  • 2019/12/15 10:00 ~ 12/16 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

55°菱形负角型CBN车削刀片(DNGA-SE)

根据数量多少打折

55°菱形负角型CBN车削刀片(DNGA-SE)

原价:

¥146.23起

价格(不含税):

¥146.23起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥146.23

原价:

¥146.23起

价格(不含税):

¥146.23起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥146.23

清除全部选项

工件材料 :

铸铁

高硬度材料

刀片牌号 :

KBN10M

KBN25M

KBN65B

KBN510

KBN525

刀片厚度 (mm) :

4.76

6.35

刀尖式样 :

T01215

S01225

刀尖角R (mm) :

0.1

0.2

0.4

0.8

1.2

尺寸S (mm) :

1.9

2.2

2.3

2.5

类型 :

DNGA

型号 :

  • 27个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天起

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

当天起

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

基本信息

形状 D(55°菱形) 用途 切槽・切断
可用刃数 1 有无内槽孔
内接圆直径(mm) 12.7 断屑槽符号 SE
φd(mm) 5.16 刀尖角高度容许值(mm) ±0.025
厚度容许差(mm) ±0.013 内接圆容许值(mm) ±0.025
型号
DNGA150401S01225SE-KBN25M
DNGA150402S01225SE-KBN25M
DNGA150402S01225SE-KBN510
DNGA150402S01225SE-KBN525
DNGA150404S01225SE-KBN10M
DNGA150404S01225SE-KBN25M
DNGA150404S01225SE-KBN510
DNGA150404S01225SE-KBN525
DNGA150404T01215SE-KBN65B
DNGA150408S01225SE-KBN10M
DNGA150408S01225SE-KBN25M
DNGA150408S01225SE-KBN525
DNGA150408T01215SE-KBN65B
DNGA150412S01225SE-KBN25M
DNGA150412S01225SE-KBN525
DNGA150604S01225SE-KBN10M
DNGA150604S01225SE-KBN25M
DNGA150604S01225SE-KBN510
DNGA150604S01225SE-KBN525
DNGA150608S01225SE-KBN10M
DNGA150608S01225SE-KBN25M
DNGA150608S01225SE-KBN510
DNGA150608S01225SE-KBN525
DNGA150612S01225SE-KBN10M
DNGA150612S01225SE-KBN25M
DNGA150612S01225SE-KBN510
DNGA150612S01225SE-KBN525
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
工件材料 刀片牌号 刀片厚度
(mm)
刀尖式样 刀尖角R
(mm)
尺寸S
(mm)

¥168.62起

30天 高硬度材料KBN25M4.76S012250.12.2

¥168.62起

30天 高硬度材料KBN25M4.76S012250.22.5

¥146.23起

30天 高硬度材料KBN5104.76S012250.22.5

¥146.23起

30天 高硬度材料KBN5254.76S012250.22.5

¥168.62起

30天 高硬度材料KBN10M4.76S012250.42.3

¥168.62起

30天 高硬度材料KBN25M4.76S012250.42.3

¥146.23起

30天 高硬度材料KBN5104.76S012250.42.3

¥146.23起

30天 高硬度材料KBN5254.76S012250.42.3

¥146.23起

30天 铸铁KBN65B4.76T012150.42.3

¥168.62起

30天 高硬度材料KBN10M4.76S012250.81.9

¥168.62起

当天 高硬度材料KBN25M4.76S012250.81.9

¥146.23起

30天 高硬度材料KBN5254.76S012250.81.9

¥146.23起

30天 铸铁KBN65B4.76T012150.81.9

¥168.62起

当天 高硬度材料KBN25M4.76S012251.21.9

¥146.23起

30天 高硬度材料KBN5254.76S012251.21.9

¥183.53起

30天 高硬度材料KBN10M6.35S012250.42.3

¥183.53起

30天 高硬度材料KBN25M6.35S012250.42.3

¥168.62起

30天 高硬度材料KBN5106.35S012250.42.3

¥168.62起

30天 高硬度材料KBN5256.35S012250.42.3

¥183.53起

30天 高硬度材料KBN10M6.35S012250.81.9

¥183.53起

30天 高硬度材料KBN25M6.35S012250.81.9

¥168.62起

30天 高硬度材料KBN5106.35S012250.81.9

¥168.62起

30天 高硬度材料KBN5256.35S012250.81.9

¥183.53起

30天 高硬度材料KBN10M6.35S012251.21.9

¥183.53起

30天 高硬度材料KBN25M6.35S012251.21.9

¥168.62起

30天 高硬度材料KBN5106.35S012251.21.9

¥168.62起

30天 高硬度材料KBN5256.35S012251.21.9

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

车削刀片(负)三角形 -TNMG・TNGG・TNMA・TNGA-

¥ 54.00起

MISUMI 车削刀片(负)三角形 -TNMG・TNGG・TNMA・TNGA-

发货日: 当天起

正三角形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)TCMT

¥ 124.31起

三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 正三角形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)TCMT

发货日: 当天起

80°菱形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)CCMT

¥ 139.95起

三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 80°菱形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)CCMT

发货日: 当天起

车削刀片(正)80°菱形 -CCMT・CPGT・CPMT・CCGT-

¥ 177.00起

MISUMI 车削刀片(正)80°菱形 -CCMT・CPGT・CPMT・CCGT-

发货日: 当天起

80°菱形负角型CBN车削刀片(CNGA-SE)

¥ 127.55起

京瓷(KYOCERA) [日本] 80°菱形负角型CBN车削刀片(CNGA-SE)

发货日: 当天起

车削刀片(正)三角形 -TBGT・TPGT・TPMT-

¥ 143.00起

MISUMI 车削刀片(正)三角形 -TBGT・TPGT・TPMT-

发货日: 当天

车削刀片(负)80°菱形 -CNMG・CNMA・CNGA・CNMX-

¥ 90.00起

MISUMI 车削刀片(负)80°菱形 -CNMG・CNMA・CNGA・CNMX-

发货日: 当天起

80°等边不等角六角形0°后角中切削负角型车削用刀片(带孔型)WNMG-MA

¥ 182.09起

三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 80°等边不等角六角形0°后角中切削负角型车削用刀片(带孔型)WNMG-MA

发货日: 当天起

方形7°后角槽加工/端面加工用车削刀片MGMN-M

¥ 182.70起

克洛伊(KORLOY) [韩国] 方形7°后角槽加工/端面加工用车削刀片MGMN-M

发货日: 当天起

正三角形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片TPGH

¥ 240.86起

京瓷(KYOCERA) [日本] 正三角形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片TPGH

发货日: 当天起

车削刀片(负)80°六角形 -WNMG-

¥ 95.00起

MISUMI 车削刀片(负)80°六角形 -WNMG-

发货日: 当天起

内外径螺纹加工用工具

¥ 16.00起

MISUMI 内外径螺纹加工用工具

发货日: 当天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空