商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 刀片牌号
  2. 断屑槽符号
  3. 刀尖式样
  4. 刀尖角R
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有10个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刀片牌号

    • KBN10M
    • KBN25M
    • KBN510
    • KBN525
  • 断屑槽符号

    • SE
    • SET
  • 刀尖式样

    • T00815
    • S01035
  • 刀尖角R(mm)

    • 0.2
    • 0.4
    • 0.8
  • 类型

  • 按发货日筛选

    35°菱形7°后角正角型CBN车削刀片(VCGW-SE)

    根据数量多少打折

    产品目录

    35°菱形7°后角正角型CBN车削刀片(VCGW-SE)

    原价 :

    ¥152.21起

    价格(不含税):

    ¥152.21起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥152.21

    原价 :

    152.21

    价格(不含税):

    ¥152.21起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥152.21

    型号 :

    • 10个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    30天

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    30天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    形状 V(35°菱形) 工件材料 高硬度材料
    用途 切槽・切断 刀片牌号 KBN10M
    有无内槽孔 后角
    刀片厚度(mm) 2.38 内接圆直径(mm) 4.76
    断屑槽符号 SE 刀尖式样 T00815
    φd(mm) 2.3 刀尖角R(mm) 0.2
    刀尖角高度容许值(mm) ±0.025 厚度容许差(mm) ±0.013
    内接圆容许值(mm) ±0.025

    基本信息

    形状 V(35°菱形) 工件材料 高硬度材料
    用途 切槽・切断 有无内槽孔
    后角 刀片厚度(mm) 2.38
    内接圆直径(mm) 4.76 φd(mm) 2.3
    刀尖角高度容许值(mm) ±0.025 厚度容许差(mm) ±0.013
    内接圆容许值(mm) ±0.025
     
    型号
    VCGW080202T00815SE-KBN10M
    VCGW080202T00815SE-KBN25M
    VCGW080202T00815SE-KBN510
    VCGW080202T00815SE-KBN525
    VCGW080204S01035SET-KBN525
    VCGW080204T00815SE-KBN10M
    VCGW080204T00815SE-KBN510
    VCGW080204T00815SE-KBN525
    VCGW080208S01035SET-KBN525
    VCGW080208T00815SE-KBN510
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刀片牌号 断屑槽符号 刀尖式样 刀尖角R
    (mm)

    ¥179.06起

    30天 KBN10MSET008150.2

    ¥179.06起

    30天 KBN25MSET008150.2

    ¥152.21起

    30天 KBN510SET008150.2

    ¥152.21起

    30天 KBN525SET008150.2

    ¥152.21起

    30天 KBN525SETS010350.4

    ¥179.06起

    30天 KBN10MSET008150.4

    ¥152.21起

    30天 KBN510SET008150.4

    ¥152.21起

    30天 KBN525SET008150.4

    ¥152.21起

    30天 KBN525SETS010350.8

    ¥152.21起

    30天 KBN510SET008150.8

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 10个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥152.21起

    价格 :

    ¥152.21起

    参考单价 :

    ¥152.21

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    30天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    车削刀片(负)三角形 -TNMG・TNGG・TNMA・TNGA-

    ¥ 54.00起

    MISUMI 车削刀片(负)三角形 -TNMG・TNGG・TNMA・TNGA-

    发货日: 当天起

    正三角形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)TCMT

    ¥ 124.31起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 正三角形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)TCMT

    发货日: 当天起

    80°菱形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)CCMT

    ¥ 139.95起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 80°菱形7°后角中切削正角型车削用刀片(带孔型)CCMT

    发货日: 当天起

    车削刀片(正)80°菱形 -CCMT・CPGT・CPMT・CCGT-

    ¥ 177.00起

    MISUMI 车削刀片(正)80°菱形 -CCMT・CPGT・CPMT・CCGT-

    发货日: 当天起

    80°菱形负角型CBN车削刀片(CNGA-SE)

    ¥ 127.55起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 80°菱形负角型CBN车削刀片(CNGA-SE)

    发货日: 当天起

    车削刀片(正)三角形 -TBGT・TPGT・TPMT-

    ¥ 143.00起

    MISUMI 车削刀片(正)三角形 -TBGT・TPGT・TPMT-

    发货日: 当天

    车削刀片(负)80°菱形 -CNMG・CNMA・CNGA・CNMX-

    ¥ 90.00起

    MISUMI 车削刀片(负)80°菱形 -CNMG・CNMA・CNGA・CNMX-

    发货日: 当天起

    80°等边不等角六角形0°后角中切削负角型车削用刀片(带孔型)WNMG-MA

    ¥ 182.09起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 80°等边不等角六角形0°后角中切削负角型车削用刀片(带孔型)WNMG-MA

    发货日: 当天起

    方形7°后角槽加工/端面加工用车削刀片MGMN-M

    ¥ 182.70起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 方形7°后角槽加工/端面加工用车削刀片MGMN-M

    发货日: 当天起

    正三角形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片TPGH

    ¥ 240.86起

    京瓷(KYOCERA) [日本] 正三角形11°后角正角型精加工车削用可转位刀片TPGH

    发货日: 当天起

    车削刀片(负)80°六角形 -WNMG-

    ¥ 95.00起

    MISUMI 车削刀片(负)80°六角形 -WNMG-

    发货日: 当天起

    内外径螺纹加工用工具

    ¥ 16.00起

    MISUMI 内外径螺纹加工用工具

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空