商品分类

已复制到剪贴板
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩5

    清除选项

  1. 工件材料
  2. 刀尖R
  3. 方向
  4. 材质
  5. 类型
  6. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有13个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 工件材料

    • 不锈钢
    • 铸铁
    • 耐热合金、钛合金
    • 高硬度材料
  • 刀尖R(mm)

    • 0.8
    • 1.6
    • 4
  • 方向

    • 右手刀
    • 左手刀
  • 材质

    • PR660
    • PR830
    • PR905
    • PR1210
    • PR1230
  • 类型

  • 按发货日筛选

    粗/精加工用铣刀刀片(APMT-NB4)

    根据数量多少打折

    产品目录

    粗/精加工用铣刀刀片(APMT-NB4)【10个装】

    原价 :

    ¥ 1,760.50起

    价格(不含税):

    ¥ 1,760.50起

    (10个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 176.05

    原价 :

    1,760.50

    价格(不含税):

    ¥ 1,760.50起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 176.05

    型号 :

    • 13个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    10个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    4天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    形状(型号首字母) A(85°平行四边形) 工件材料 铸铁 / 耐热合金、钛合金
    后角 P(11°) 断屑槽 NB4
    刀尖R(mm) 0.8 刀片厚度T(mm) 6.35
    主偏角(°) 15 刀尖高度容许差(mm) ±0.08~±0.18
    方向 右手刀 材质 PR1210
    刀尖式样 珩磨 φd(mm) 6.5
    A(mm) 15.875 厚度容许差(mm) ±0.013
    内接圆容许差(mm) ±0.05~±0.15 槽孔形状(mm) 单面断屑槽,有孔

    基本信息

    形状(型号首字母) A(85°平行四边形) 后角 P(11°)
    断屑槽 NB4 刀片厚度T(mm) 6.35
    主偏角(°) 15 刀尖高度容许差(mm) ±0.08~±0.18
    刀尖式样 珩磨 φd(mm) 6.5
    A(mm) 15.875 厚度容许差(mm) ±0.013
    内接圆容许差(mm) ±0.05~±0.15 槽孔形状(mm) 单面断屑槽,有孔
     
    型号
    APMT250608ER-NB4-PR1210
    APMT250608ER-NB4-PR1230
    APMT250608ER-NB4-PR830
    APMT250608ER-NB4-PR905
    APMT250616EL-NB4-PR1230
    APMT250616EL-NB4-PR830
    APMT250616ER-NB4-PR1210
    APMT250616ER-NB4-PR660
    APMT250616ER-NB4-PR830
    APMT250616ER-NB4-PR905
    APMT250640ER-NB4-PR1210
    APMT250640ER-NB4-PR660
    APMT250640ER-NB4-PR905
    型号参考价格
    (未税价)
    包装数量数量折扣一般
    发货日
    工件材料 刀尖R
    (mm)
    方向 材质

    ¥1,760.50起

    10个装

    4天 铸铁 / 耐热合金、钛合金0.8右手刀PR1210

    ¥1,760.50起

    10个装

    4天 钢 / 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料0.8右手刀PR1230

    ¥1,760.50起

    10个装

    询价 钢 / 高硬度材料0.8右手刀PR830

    ¥1,760.50起

    10个装

    询价 铸铁0.8右手刀PR905

    ¥1,760.50起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢 / 耐热合金、钛合金 / 高硬度材料1.6左手刀PR1230

    ¥1,760.50起

    10个装

    询价 钢 / 高硬度材料1.6左手刀PR830

    ¥1,760.50起

    10个装

    询价 铸铁 / 耐热合金、钛合金1.6右手刀PR1210

    ¥1,760.50起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢1.6右手刀PR660

    ¥1,760.50起

    10个装

    询价 钢 / 高硬度材料1.6右手刀PR830

    ¥1,760.50起

    10个装

    询价 铸铁1.6右手刀PR905

    ¥1,760.50起

    10个装

    询价 铸铁 / 耐热合金、钛合金4右手刀PR1210

    ¥1,760.50起

    10个装

    询价 钢 / 不锈钢4右手刀PR660

    ¥1,760.50起

    10个装

    询价 铸铁4右手刀PR905

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 13个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 1,760.50起

    价格 :

    ¥ 1,760.50起

    参考单价 :

    ¥ 176.05

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    4天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1135PDER-H

    ¥ 178.75起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1135PDER-H

    发货日: 当天起

    多功能立铣刀 刀片 -APMT·APET-

    ¥ 193.00起

    MISUMI 多功能立铣刀 刀片 -APMT·APET-

    发货日: 当天

    圆形11°后角铣削刀片RPMT-MOE-JS

    ¥ 130.63起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 圆形11°后角铣削刀片RPMT-MOE-JS

    发货日: 当天起

    铣削用刀片 -SDKN・SEKN・SPKN・TEKN・TPKN-

    ¥ 187.00起

    MISUMI 铣削用刀片 -SDKN・SEKN・SPKN・TEKN・TPKN-

    发货日: 当天

    85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1604PDER-H

    ¥ 223.18起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1604PDER-H

    发货日: 当天起

    85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1135PDER-M

    ¥ 178.75起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1135PDER-M

    发货日: 当天起

    圆弧型立铣刀 刀片 -QPMT-

    ¥ 58.00起

    MISUMI 圆弧型立铣刀 刀片 -QPMT-

    发货日: 当天

    多功能立铣刀 刀片 -AXMT-

    ¥ 112.00起

    MISUMI 多功能立铣刀 刀片 -AXMT-

    发货日: 当天起

    平面切削立铣刀 刀片 -SEET·SEMT-

    ¥ 280.00起

    MISUMI 平面切削立铣刀 刀片 -SEET·SEMT-

    发货日: 当天

    85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1604PDER-M2

    ¥ 221.38起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 85°平行四边形11°后角铣削刀片APMT1604PDER-M2

    发货日: 当天

    85°平行四边形11°后角铣削刀片AOMT12-PEER-M

    ¥ 306.41起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 85°平行四边形11°后角铣削刀片AOMT12-PEER-M

    发货日: 当天起

    85°四边形11°后角铣削刀片APKT-MA

    ¥ 154.00起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] 85°四边形11°后角铣削刀片APKT-MA

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空