商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩3

    清除选项

  1. 刀尖角R
  2. 尺寸S
  3. 类型
  4. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有2个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 刀尖角R(mm)

    • 0.4
    • 0.8
  • 尺寸S(mm)

    • 1.7
    • 1.9
  • 类型

  • 55°菱形7°后角正角型CBN车削刀片(DCMW-MEF)

    根据数量多少打折

    产品目录

    55°菱形7°后角正角型CBN车削刀片(DCMW-MEF)

    原价 :

    ¥ 218.86起

    价格(不含税):

    ¥ 218.86起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 218.86

    原价 :

    218.86

    价格(不含税):

    ¥ 218.86起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 218.86

    型号 :

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    形状 D(55°菱形) 工件材料 高硬度材料
    用途 切槽・切断 可用刃数 2
    刀片牌号 KBN570 有无内槽孔
    后角 刀片厚度(mm) 3.97
    断屑槽用途详细 多刀尖/锋利刀尖 内接圆直径(mm) 9.525
    断屑槽符号 MEF 刀尖式样 F
    φd(mm) 4.4 刀尖角R(mm) 0.4
    刀尖角高度容许值(mm) ±0.08~±0.18 厚度容许差(mm) ±0.013
    内接圆容许值(mm) ±0.05~±0.15 尺寸S(mm) 1.7

    基本信息

    形状 D(55°菱形) 工件材料 高硬度材料
    用途 切槽・切断 可用刃数 2
    刀片牌号 KBN570 有无内槽孔
    后角 刀片厚度(mm) 3.97
    断屑槽用途详细 多刀尖/锋利刀尖 内接圆直径(mm) 9.525
    断屑槽符号 MEF 刀尖式样 F
    φd(mm) 4.4 刀尖角高度容许值(mm) ±0.08~±0.18
    厚度容许差(mm) ±0.013 内接圆容许值(mm) ±0.05~±0.15
     
    型号
    DCMW11T304MEF-KBN570
    DCMW11T308MEF-KBN570
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    刀尖角R
    (mm)
    尺寸S
    (mm)

    ¥218.86起

    询价 0.41.7

    ¥218.86起

    询价 0.81.9

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 2个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 218.86起

    价格 :

    ¥ 218.86起

    参考单价 :

    ¥ 218.86

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    询价

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空