商品分类

已复制到剪贴板
  • 尊敬的客户,您好!为保证高效的服务,自2019年6月29日起,米思米将在线客服服务的工作时间进行了调整,调整后的服务时间为:周一至周六上午8:00-18:00。 欢迎来电咨询。
  • 根据RoHS指令的更新情况,本网站已经更新了相关产品的RoHS标识。代表该商品符合最新ROHS指令的相关要求,敬请知悉。

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 外径D
  2. 全长(L)
  3. 柄径(d)
  4. 刀尖R
  5. 尺寸L2
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有3个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 外径D(φ)

    • 8
    • 10
    • 12
  • 全长(L)(mm)

    • 130
    • 140
    • 150
  • 柄径(d)(mm)

    • 8
    • 10
    • 12
  • 刀尖R(mm)

    • 4
    • 5
    • 6
  • 尺寸L2(mm)

    • 65
    • 75
    • 85
  • 类型

    • MRF/MRFW
  • 按发货日筛选

    球头立铣刀(硬质合金刀柄) 硬质合金长刀头型(MRFW)

    根据数量多少打折

    产品目录

    球头立铣刀(硬质合金刀柄) 硬质合金长刀头型(MRFW)

    原价 :

    ¥ 1,200.30起

    价格(不含税):

    ¥ 1,200.30起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,200.30

    原价 :

    1,200.30

    价格(不含税):

    ¥ 1,200.30起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,200.30

    型号 :

    • 3个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    20天起

    购买条件 :

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    20天起

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买条件 :

    购买件数 :

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    加工用途 平面 / 倒角 外径D(φ) 8
    工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁 全长(L)(mm) 130
    刃数(枚) 1 柄径(d)(mm) 8
    备注 硬质合金长刀头型 刀尖R(mm) 4
    尺寸L2(mm) 65 适用扳手 DT-8
    紧固螺钉 SC-30067

    基本信息

    加工用途 平面 / 倒角 工件材料 普通钢 / 调质钢 / 高硬度钢 / 不锈钢 / 铸铁
    刃数(枚) 1 备注 硬质合金长刀头型
     
    型号
    MRFW08-S08-130
    MRFW10-S10-140
    MRFW12-S12-150
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    外径D
    (φ)
    全长(L)
    (mm)
    柄径(d)
    (mm)
    刀尖R
    (mm)
    尺寸L2
    (mm)
    适用扳手 紧固螺钉

    ¥1,200.30起

    询价 81308465DT-8SC-30067

    ¥1,312.19起

    20天 1014010575DT-10SC-35085

    ¥1,581.48起

    询价 1215012685DT-15SC-40100

    Loading...

    1. 1

    型号 :

    • 3个备选型号

     复制

    原价 :

    ¥ 1,200.30起

    价格 :

    ¥ 1,200.30起

    参考单价 :

    ¥ 1,200.30

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日 :

    20天起

    购买件数 :

    总价 :

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    目录申请

    常被一起浏览的商品

    多功能立铣刀 标准刃长型刀杆・附件 -MWEM-

    ¥ 26.00起

    MISUMI 多功能立铣刀 标准刃长型刀杆・附件 -MWEM-

    发货日: 当天起

    多功能铣刀/主偏角90° 刀盘・附件 -MWEMF-

    ¥ 385.00起

    MISUMI 多功能铣刀/主偏角90° 刀盘・附件 -MWEMF-

    发货日: 当天

    平面切削立铣刀 刀杆・附件 -MWGC-

    ¥ 57.00起

    MISUMI 平面切削立铣刀 刀杆・附件 -MWGC-

    发货日: 当天

    多功能用铣刀(带柄型)APX3000

    ¥ 833.22起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 多功能用铣刀(带柄型)APX3000

    发货日: 当天起

    高进给型立铣刀・刀杆 -MWS□□X-

    ¥ 60.00起

    MISUMI 高进给型立铣刀・刀杆 -MWS□□X-

    发货日: 当天起

    平面铣削用铣刀(通用一般切削用)(无柄型)ASX445

    ¥ 1,362.98起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 平面铣削用铣刀(通用一般切削用)(无柄型)ASX445

    发货日: 当天起

    多功能立铣刀 刀杆・附件 -MWEX-

    ¥ 64.00起

    MISUMI 多功能立铣刀 刀杆・附件 -MWEX-

    发货日: 当天

    多功能立铣刀 超长刃型刀杆 -MWRM-

    ¥ 26.00起

    MISUMI 多功能立铣刀 超长刃型刀杆 -MWRM-

    发货日: 当天起

    圆弧型立铣刀 刀杆・附件- -MWRC-

    ¥ 94.00起

    MISUMI 圆弧型立铣刀 刀杆・附件- -MWRC-

    发货日: 当天起

    多功能立铣刀 长刃型刀杆・附件 -MWMM-

    ¥ 212.00起

    MISUMI 多功能立铣刀 长刃型刀杆・附件 -MWMM-

    发货日: 当天起

    多功能用铣刀AQX

    ¥ 825.79起

    三菱综合材料(MITSUBISHI MATERIALS) [日本] 多功能用铣刀AQX

    发货日: 当天起

    O-RING刀盘ORC

    ¥ 491.51起

    克洛伊(KORLOY) [韩国] O-RING刀盘ORC

    发货日: 询价

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空