商品分类

已复制到剪贴板
  • 2019/5/26 8:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

型号

清除全部选项

尚未确定型号(有1个备选)


基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • E8147
  • 6抽屉小型工具车 E8147
    6抽屉小型工具车 E8147

    原价 :

    ¥ 1,217.09

    价格(不含税):

    ¥ 1,217.09

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,217.09

    原价 :

    1,217.09

    价格(不含税):

    ¥ 1,217.09 (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税) :

    ¥ 1,217.09

    信息 :

    ・抽屉6个。
    ・采用优质滚珠滑轨,推拉轻松自如。
    ・优质冷钢板制造,承重脚轮。

    展开

    型号 :

    • 1个备选型号

    本页是6抽屉小型工具车 E8147-型号E8147的详情页。
    内有型号E8147的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    细节

    类似品

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    包装规格 :

    1个装

    发货日 :

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    询价

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数 :

    -
    +
    总价(不含税):
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    横宽(mm) 330 进深(mm) 618
    高度(mm) 662 重量(kg) 38.5
    ・抽屉6个。
    ・采用优质滚珠滑轨,推拉轻松自如。
    ・优质冷钢板制造,承重脚轮。

    基本信息

    横宽(mm) 330 进深(mm) 618
    高度(mm) 662 重量(kg) 38.5
     
    型号
    E8147
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日

    1,217.09 元

    询价

    Loading...

    1. 1

    常被一起购买的商品

    目录申请

    常被一起浏览的商品

    汽修5抽屉工具车

    ¥ 1,445.00

    世达(SATA TOOLS) [美国] 汽修5抽屉工具车

    发货日: 询价

    7抽屉带轮工具车679×458×1007MM

    ¥ 2,977.91

    世达(SATA TOOLS) [美国] 7抽屉带轮工具车679×458×1007MM

    发货日: 当天

    8抽屉柜形工具车1035×457×897mm

    ¥ 4,721.50

    世达(SATA TOOLS) [美国] 8抽屉柜形工具车1035×457×897mm

    发货日: 询价

    2抽屉带门工具车

    ¥ 870.51

    史丹利(STANLEY) [美国] 2抽屉带门工具车

    发货日: 4天

    7抽屉工具车

    ¥ 2,626.69

    史丹利(STANLEY) [美国] 7抽屉工具车

    发货日: 4天

    6抽屉工具车

    ¥ 1,652.52

    捷科(JETECH) [中国] 6抽屉工具车

    发货日: 询价

    经济型组合工具箱

    ¥ 398.95

    天狼(TIANLANG) [中国] 经济型组合工具箱

    发货日: 当天

    网式工具车

    ¥ 558.68

    世达(SATA TOOLS) [美国] 网式工具车

    发货日: 当天

    9抽屉专业级工具车 700

    ¥ 4,191.30

    田岛工具(TAJIMA) [日本] 9抽屉专业级工具车 700

    发货日: 询价

    超霸四抽屉工具车

    ¥ 3,195.85

    世达(SATA TOOLS) [美国] 超霸四抽屉工具车

    发货日: 询价

    9抽屉工具车

    ¥ 5,003.24

    史丹利(STANLEY) [美国] 9抽屉工具车

    发货日: 4天

    7抽屉专业级工具车

    ¥ 3,116.60

    田岛工具(TAJIMA) [日本] 7抽屉专业级工具车

    发货日: 询价

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687