• 2019/3/24 9:00~3/25 7:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解
  • 尊敬的米思米用户,米思米官网将于3月25日全新改版上线。新版本将对功能和用户界面进行了大幅提升,敬请期待。

80°菱形负角有孔精~半精加工车削刀片CNGG-SK【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
CNGG120402MFP-SK-PR1225
CNGG120402MFP-SK-PR1425
CNGG120404MFP-SK-PR1225
CNGG120404MFP-SK-PR1425
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
刀片牌号 刀尖R
(mm)

651.23 元

10个装

4天 PR1225<0.2

651.23 元

10个装

询价 PR1425<0.2

651.23 元

10个装

询价 PR1225<0.4

651.23 元

10个装

询价 PR1425<0.4

Loading...

  1. 1

基本情报

形状 C(80°菱形) 用途 外径・内径 可用刃数 4
工件材料 钢 / 不锈钢 前角 负角 方向(选择) 无方向限制
有无内槽孔 后角 刀片厚度(mm) 4.76
断屑槽用途详细 精加工~半精加工/锋利刀尖/镜面样式 内接圆直径(mm) 12.7 断屑槽符号 SK
φd(mm) 5.16 刀尖角高度容许值(mm) ±0.025 厚度容许差(mm) ±0.013
内接圆容许值(mm) ±0.025

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687