• 自8月1日起全国海关和商检系统正式合并,新系统上线前后进口时效会延长,进口品订单交期可能出现延期,我们会积极协调以减少延误时间,请谅解。

80°菱形7°后角正角型CBN车削刀片(CCMW-SE)

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
CCMW09T302T00815SE-KBN10M
CCMW09T302T00815SE-KBN510
CCMW09T302T00815SE-KBN525
CCMW09T304T00815SE-KBN10M
CCMW09T304T00815SE-KBN510
CCMW09T304T00815SE-KBN525
CCMW030102T00815SE-KBN10M
CCMW030102T00815SE-KBN25M
CCMW030102T00815SE-KBN510
CCMW030102T00815SE-KBN525
CCMW030104T00815SE-KBN10M
CCMW030104T00815SE-KBN25M
CCMW030104T00815SE-KBN510
CCMW030104T00815SE-KBN525
CCMW040102T00815SE-KBN10M
CCMW040102T00815SE-KBN25M
CCMW040102T00815SE-KBN510
CCMW040102T00815SE-KBN525
CCMW040104T00815SE-KBN10M
CCMW040104T00815SE-KBN25M
CCMW040104T00815SE-KBN510
CCMW040104T00815SE-KBN525
CCMW060202T00815SE-KBN525
CCMW060204T00815SE-KBN25M
CCMW060204T00815SE-KBN510
CCMW060204T00815SE-KBN525
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
刀片牌号 刀片厚度
(mm)
内接圆直径
(mm)
φd
(mm)
刀尖角R
(mm)

170.53 元

4天 KBN10M3.979.5254.40.2

144.96 元

询价 KBN5103.979.5254.40.2

132.46 元

4天 KBN5253.979.5254.40.2

170.53 元

4天 KBN10M3.979.5254.40.4

144.96 元

询价 KBN5103.979.5254.40.4

119.72 元

4天 KBN5253.979.5254.40.4

156.02 元

4天 KBN10M1.43.51.90.2

170.53 元

4天 KBN25M1.43.51.90.2

144.96 元

4天 KBN5101.43.51.90.2

132.60 元

4天 KBN5251.43.51.90.2

170.53 元

4天 KBN10M1.43.51.90.4

170.53 元

4天 KBN25M1.43.51.90.4

144.96 元

4天 KBN5101.43.51.90.4

132.62 元

4天 KBN5251.43.51.90.4

170.53 元

询价 KBN10M1.84.32.30.2

170.53 元

当天 KBN25M1.84.32.30.2

144.96 元

当天 KBN5101.84.32.30.2

132.62 元

4天 KBN5251.84.32.30.2

170.53 元

4天 KBN10M1.84.32.30.4

170.53 元

当天 KBN25M1.84.32.30.4

144.96 元

4天 KBN5101.84.32.30.4

119.72 元

4天 KBN5251.84.32.30.4

132.62 元

4天 KBN5252.386.352.80.2

170.53 元

4天 KBN25M2.386.352.80.4

144.96 元

4天 KBN5102.386.352.80.4

119.72 元

4天 KBN5252.386.352.80.4

Loading...

  1. 1

基本情报

形状 C(80°菱形) 用途 切槽・切断 工件材料 高硬度材料
有无内槽孔 后角 断屑槽符号 SE
刀尖式样 T00815 刀尖角高度容许值(mm) ±0.08~±0.18 厚度容许差(mm) ±0.013
内接圆容许值(mm) ±0.05~±0.15

本分类中也有这种产品!

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687