80°菱形7°后角有孔车削精加工用可转位刀片CCGT-SK【10个装】

型号

加入一个过滤条件后显示相应的商品型号

想了解价格和发货日?先请登录公司会员,然后点击进入商品详细页面,确定型号后即可查看!了解更多

 
型号
CCGT09T301MFP-SK-PR1225
CCGT09T301MFP-SK-PR1425
CCGT09T302MFP-SK-PR1225
CCGT09T302MFP-SK-PR1425
CCGT09T304MFP-SK-PR1225
CCGT09T304MFP-SK-PR1425
CCGT060201MFP-SK-PR1225
CCGT060201MFP-SK-PR1425
CCGT060202MFP-SK-PR1225
CCGT060202MFP-SK-PR1425
CCGT060204MFP-SK-PR1225
CCGT060204MFP-SK-PR1425
型号参考价格
(未税价)
包装数量数量折扣一般
发货日
刀片牌号 刀片厚度
(mm)
内接圆直径
(mm)
刀尖R
(mm)
φd
(mm)

568.22 元

10个装

4天 PR12253.979.525<0.14.4

568.22 元

10个装

询价 PR14253.979.525<0.14.4

568.22 元

10个装

4天 PR12253.979.525<0.24.4

568.22 元

10个装

询价 PR14253.979.525<0.24.4

568.22 元

10个装

询价 PR12253.979.525<0.44.4

568.22 元

10个装

询价 PR14253.979.525<0.44.4

469.05 元

10个装

询价 PR12252.386.35<0.12.8

469.05 元

10个装

询价 PR14252.386.35<0.12.8

469.05 元

10个装

4天 PR12252.386.35<0.22.8

469.05 元

10个装

询价 PR14252.386.35<0.22.8

469.05 元

10个装

询价 PR12252.386.35<0.42.8

469.05 元

10个装

询价 PR14252.386.35<0.42.8

Loading...

  1. 1

基本情报

形状 C(80°菱形) 用途 外径・内径 可用刃数 4
工件材料 钢 / 不锈钢 前角 正角 方向(选择) 无方向限制
有无内槽孔 后角 断屑槽用途详细 精加工/锋利刀尖/镜面样式
断屑槽符号 SK 切削刃长(mm) 3.97 刀尖角高度容许值(mm) ±0.025
厚度容许差(mm) ±0.013 内接圆容许值(mm) ±0.025

本分类中也有这种产品!

浏览过此产品的人也浏览过这种产品

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687