商品分类

  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击
    目前湖北省除医疗及紧急物资外其余快递均无法进入省内。受此影响湖北地区的订单交期将会有所顺延,给您造成不便我们深表歉意。
  • 2020年清明节放假通知,详情请点击

GSB600RE冲击钻

根据数量多少打折

GSB600RE冲击钻

原价:

¥480.58起

价格(不含税):

¥480.58起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥480.58

原价:

¥480.58起

价格(不含税):

¥480.58起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥480.58

清除全部选项

类型 :

0601216

按发货日筛选:

全部

4天以内

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

产品概述
博世手电钻外观图产品名称:冲击电钻
厂家型号: GSB 600 RE
下定型号:061599C00P
品牌: Bosch/博世
产地: 中国大陆
电源方式: 交流电
电钻类型: 冲击钻
电压: 220V
调速: 无极变速
夹头类型: 通用夹头
操作方式: 手持式
有无正反转向: 有
产品特点
博世冲击钻特点解析图
冲击档:
调整至冲击档,可满足您在家里日常砖墙钻孔的需求
使用步骤:
1.根据要钻孔径选择钻头
2.安装钻头
3.将档位调整至冲击档功能
4.通电钻孔
5.放入膨胀管
6.拧螺丝(不要将螺丝拧到底)
7.把钩子挂在螺丝上
博世冲击钻特点解析图
平钻档:
调整至平钻档,可满足您日常木材金属钻孔以及起拧螺丝的需求
使用步骤:
1.根据螺丝直径选择批头
2.安装螺丝批头
3.将档位调整至平钻档功能
4.通电拧螺丝
规格概述
型号061599C00P
电池电压220V
最大钻孔直径钢材 10毫米
砖墙13毫米
木材25毫米
空载转速0 – 2,800rpm
夹头直径13毫米
重量1.7公斤
使用案例
家居安装场景
吊顶安装,壁画安装,家具安装,工艺品安装
 
厨房安装场景
油烟机安装,水龙头安装,灶头安装,收纳柜安装
 
淋浴间安装场景
淋浴安装,置物架安装,门窗安装,马桶安装
注意事项
博世电动工具防伪标签:采用综合防伪保障体系
为防止假冒,并让用户有效辨别真伪,博世推出了一套具有综合化,立体式多重防伪保障体系的防伪标签。
归功于其多重防伪体系,此标签具有难伪造,易识别,验证方式多样化等特点。
同时,用户可以通过800免费电话,手机短信和网络三种方式查询真伪。
防伪标贴说明图
品牌介绍
博世电动工具是全球知名的电动工具及附件生产商,其产品在品质、技术革新及售后服务方面一直保持高标准。现在,博世电动工具的产品主要包括4大类:手持式电动工具,台式电动工具, 测量工具和电动工具附件。在中国,博世电动工具提供了全系列产品,包括锤钻、冲击钻、曲线锯、电镐、角磨机、电刨和砂磨机,适用于建筑、木工、制造和金属加工等。创新的锂电充电式工具也同样适用于家具厂商、装修行业人士和“自己动手”一族。另外,博世电动工具在中国出售超过2000种博世电动工具附件产品。公司在杭州工厂设立了博世售后服务中心,并拥有一个覆盖全国的博世授权金牌售后服务中心,为博世客户提供全方位的服务。另外,博世是德国的工业企业之一,从事汽车与智能交通技术,工业技术,消费品和能源及建筑技术的产业。总部在德国南部斯图加特市的博世公司员工人数超过 23 万,遍布 50 多个国家。博世以其创新尖端的产品及系统解决方案闻名于世。博世的业务范围涵盖了汽油系统、柴油系统、汽车底盘控制系统、汽车电子驱动、起动机与发电机、电动工具、家用电器、传动与控制技术、热力技术和安防系统等。

基本信息

产品类型 冲击钻 夹头直径(mm) 13
空载速率(转/分钟) 0~2800 输入功率(W) 600
型号
061599C00P
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)
最大孔钻直径(钢材类)
(mm)
最大孔钻直径(木材类)
(mm)
冲击率
(bpm)
最大钻孔直径(砖墙)
(mm)

¥480.58起

4天 170010250~4480013

Loading...

  1. 1
 

关于此商品的常见问题 (FAQ)

博世电动工具如何判断真伪?
博世拥有一套多重防伪保障体系的防伪标签。可以通过7个方面进行辨别,分别是:1,光变墨;2,无色刀版线;3,纽索图纹;4,浮雕底纹;5,激光全息定位烫印;6,紫外荧光;7,数码防伪。
此产品的特点有哪些?
辅助握柄让双手握持,避免单手作业之疲劳。带起停开关紧锁键,按下起停开关键,让机器自动运转,操作更省力。双重安全保障,双绝缘体设计,排风口绝缘体外壳,7处排风口设计保证产品使用安全。
查看更多问题

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

GSB20-2RE冲击钻

¥ 851.52起

博世(BOSCH) [德国] GSB20-2RE冲击钻

发货日: 4天

GBH2-28DFV四坑锤钻

¥ 1,965.37起

博世(BOSCH) [德国] GBH2-28DFV四坑锤钻

发货日: 4天

BOSH冲击石工钻头1系

¥ 6.34起

博世(BOSCH) [德国] BOSH冲击石工钻头1系

发货日: 4天

冲击电钻(DV16VSS)

¥ 436.81起

日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 冲击电钻(DV16VSS)

发货日: 当天

GBM13手电钻

¥ 441.00起

博世(BOSCH) [德国] GBM13手电钻

发货日: 当天

GBM13RE手电钻

¥ 437.69起

博世(BOSCH) [德国] GBM13RE手电钻

发货日: 当天

多用途钻头

¥ 11.75起

博世(BOSCH) [德国] 多用途钻头

发货日: 当天起

GSB18-2-LI充电式冲击钻

¥ 1,648.21起

博世(BOSCH) [德国] GSB18-2-LI充电式冲击钻

发货日: 当天

GBM6手电钻

¥ 335.16起

博世(BOSCH) [德国] GBM6手电钻

发货日: 当天

通用附件

¥ 54.81起

博世(BOSCH) [德国] 通用附件

发货日: 当天起

GSR12V-EC锂电充电式电钻/起子机

¥ 1,507.18起

博世(BOSCH) [德国] GSR12V-EC锂电充电式电钻/起子机

发货日: 4天

GBM10RE手电钻

¥ 359.42起

博世(BOSCH) [德国] GBM10RE手电钻

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空