商品分类

  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击
    目前湖北省除医疗及紧急物资外其余快递均无法进入省内。受此影响湖北地区的订单交期将会有所顺延,给您造成不便我们深表歉意。
  • 2020年清明节放假通知,详情请点击

STHT系列激光测距仪

根据数量多少打折

STHT系列激光测距仪

原价:

¥388.59起

价格(不含税):

¥388.59起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥388.59

原价:

¥388.59起

价格(不含税):

¥388.59起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥388.59

信息:

・30米测距。
・单位换算:米/英寸/英尺。
・面积、体积自动计算。
・可显示最近两次的测距读数。
・停止使用后,自动关机。
・6个月保用。

展开

清除全部选项

类型 :

STHT

按发货日筛选:

全部

4天以内

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

4

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・30米测距。
・单位换算:米/英寸/英尺。
・面积、体积自动计算。
・可显示最近两次的测距读数。
・停止使用后,自动关机。
・6个月保用。

基本信息

测量范围(m) 0.1~30 测量精度(mm) ±2
高度×宽度×厚度(mm) 121×49×29 使用温度(℃) 0~40
电池 2节AAA/7号电池
型号
STHT77138-23
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥388.59起

4天 120

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

激光测距仪

¥ 425.71起

世达(SATA TOOLS) [美国] 激光测距仪

发货日: 15天

FLUKE 414D/419D/424D激光测距仪,50/80/100m量程范围

¥ 745.41起

福禄克(Fluke) [美国] FLUKE 414D/419D/424D激光测距仪,50/80/100m量程范围

发货日: 当天起

STHT系列激光测距仪蓝牙版

¥ 579.81起

史丹利(STANLEY) [美国] STHT系列激光测距仪蓝牙版

发货日: 15天

徕卡迪士通X310手持式激光测距仪/测高仪

¥ 2,220.44起

徕卡(Leica) [德国] 徕卡迪士通X310手持式激光测距仪/测高仪

发货日: 3天

20米激光测距仪

¥ 296.60起

史丹利(STANLEY) [美国] 20米激光测距仪

发货日: 15天

激光测距仪

¥ 460.74起

大有(DEVON) [中国] 激光测距仪

发货日: 6天

MINI激光测距仪

¥ 140.88起

史丹利(STANLEY) [美国] MINI激光测距仪

发货日: 15天

超声波测距仪

¥ 142.17起

世达(SATA TOOLS) [美国] 超声波测距仪

发货日: 当天

激光测距仪 GLM 80
博世(BOSCH) [德国] 激光测距仪 GLM 80

发货日: 4天

GLM 500 专业级 激光测距仪
博世(BOSCH) [德国] GLM 500 专业级 激光测距仪

发货日: 4天

激光标线仪 GLL 3-80
博世(BOSCH) [德国] 激光标线仪 GLL 3-80

发货日: 6天

激光标线仪 GLL 3-15 X
博世(BOSCH) [德国] 激光标线仪 GLL 3-15 X

发货日: 4天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空