商品分类

已复制到剪贴板
  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击
    目前湖北省除医疗及紧急物资外其余快递均无法进入省内。受此影响湖北地区的订单交期将会有所顺延,给您造成不便我们深表歉意。
  • 2020年清明节放假通知,详情请点击

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

  • 按发货日筛选

    发货时间

    MM201掌上型数字万用表

    根据数量多少打折

    产品目录

    MM201掌上型数字万用表

    原价:

    ¥80.00起

    价格(不含税):

    ¥80.00起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥80.00

    原价:

    80.00

    价格(不含税):

    ¥80.00起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥80.00

    信息:

    ・手动量程,全量程过载保护。
    ・CATII600V安全等级。
    ・液晶显示屏幕。
    ・二极管,三极管测试。
    ・符合EN61010-1,EN61326-1标准。
    ・12个月保用。

    展开

    型号:

    • 1个备选型号

    本页是MM201掌上型数字万用表-型号MM-201-23C的详情页。
    内有型号MM-201-23C的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    产品类型 数字万用表 最大显示数值 1999
    电池 1节9V 6F22电池 尺寸(mm) 72×137×35
    直流电压量程 200mV/2000mV/20V/200V/500V 交流电压量程 200V/500V
    直流电流量程 2000μA/20mA/200mA/10A 电阻量程 200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/2000kΩ/20MΩ
    直流电压精度 ±(0.5%+2) 交流电压精度 ±(1.2%+3)
    直流电流精度 ±(1%+2) 电阻精度 ±(0.8%+5)
    重量(g) 200
    ・手动量程,全量程过载保护。
    ・CATII600V安全等级。
    ・液晶显示屏幕。
    ・二极管,三极管测试。
    ・符合EN61010-1,EN61326-1标准。
    ・12个月保用。

    基本信息

    产品类型 数字万用表 最大显示数值 1999
    电池 1节9V 6F22电池 尺寸(mm) 72×137×35
    直流电压量程 200mV/2000mV/20V/200V/500V 交流电压量程 200V/500V
    直流电流量程 2000μA/20mA/200mA/10A 电阻量程 200Ω/2000Ω/20kΩ/200kΩ/2000kΩ/20MΩ
    直流电压精度 ±(0.5%+2) 交流电压精度 ±(1.2%+3)
    直流电流精度 ±(1%+2) 电阻精度 ±(0.8%+5)
     
    型号
    MM-201-23C
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    重量
    (g)

    ¥80.00起

    当天 200

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 1个备选型号

     复制

    原价:

    ¥80.00起

    价格:

    ¥80.00起

    参考单价:

    ¥80.00

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    自动量程数字万用表

    ¥ 85.64起

    优利德(UNI-T) [中国] 自动量程数字万用表

    发货日: 当天

    福禄克/FLUKE数字万用表

    ¥ 419.99起

    福禄克(Fluke) [美国] 福禄克/FLUKE数字万用表

    发货日: 当天

    MM101数字万用表

    ¥ 295.64起

    史丹利(STANLEY) [美国] MM101数字万用表

    发货日: 当天

    掌上型万用表

    ¥ 188.77起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 掌上型万用表

    发货日: 当天

    福禄克/FLUKE 数字万用表

    ¥ 192.99起

    优利德(UNI-T) [中国] 福禄克/FLUKE 数字万用表

    发货日: 当天起

    数显测电笔

    ¥ 15.00起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 数显测电笔

    发货日: 当天

    高级数显测电笔

    ¥ 23.63起

    史丹利(STANLEY) [美国] 高级数显测电笔

    发货日: 当天

    普通型测电笔

    ¥ 8.68起

    世达(SATA TOOLS) [美国] 普通型测电笔

    发货日: 当天

    福禄克/FLUKE 115C/116C/117C掌上型真有效值万用表

    ¥ 1,089.03起

    福禄克(Fluke) [美国] 福禄克/FLUKE 115C/116C/117C掌上型真有效值万用表

    发货日: 当天起

    FLUKE 317/319真有效值数字钳形表,交直流(600A/1000A)

    ¥ 1,170.56起

    福禄克(Fluke) [美国] FLUKE 317/319真有效值数字钳形表,交直流(600A/1000A)

    发货日: 当天

    数显测电笔

    ¥ 12.96起

    史丹利(STANLEY) [美国] 数显测电笔

    发货日: 当天

    福禄克数字万用表87V

    ¥ 2,680.97起

    福禄克(Fluke) [美国] 福禄克数字万用表87V

    发货日: 3天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空