商品分类

  • 自4月7日起,日本政府预计向首都圈为中心的多个都道府县发布“紧急事态宣言”。期间部分日本进口商品的交期可能会有所延迟,米思米将尽力调整以减少影响。特殊时期造成不便,期待您的理解。
  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击

93系列双门储物柜

根据数量多少打折

93系列双门储物柜

原价:

¥1,981.07起

价格(不含税):

¥1,981.07起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,981.07

原价:

¥1,981.07起

价格(不含税):

¥1,981.07起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,981.07

信息:

・采用钢板材质,表面喷涂,防锈耐用。
・配有4块搁板,安装高度可自由选择,每块可承重20kg,采用国际上最新的拼装结构,只需数分钟,就可以完成安装。
・暗门拉手设计,平面旋转门锁,配有2把钥匙。
・正面完全平整,柜前移动不会刮擦,保证安全。

展开

清除全部选项

类型 :

93

按发货日筛选:

全部

45天以内

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

45

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

45

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・采用钢板材质,表面喷涂,防锈耐用。
・配有4块搁板,安装高度可自由选择,每块可承重20kg,采用国际上最新的拼装结构,只需数分钟,就可以完成安装。
・暗门拉手设计,平面旋转门锁,配有2把钥匙。
・正面完全平整,柜前移动不会刮擦,保证安全。

基本信息

产品类型 储物柜 尺寸(mm) 915×457×1829
搁板最大承重(kg) 20 材质
型号
93-822-23C
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
包装数量

¥1,981.07起

45天 1

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

C-21-10H型承重型工具柜

¥ 1,852.20起

佰斯特(POUSTO) [中国] C-21-10H型承重型工具柜

发货日: 15天

拆装置物柜 1.8米高

¥ 1,929.48起

信高(XINGO) [中国] 拆装置物柜 1.8米高

发货日: 15天起

平面拉紧式手柄 A-204
泷源(TAKIGEN) [日本] 平面拉紧式手柄 A-204

发货日: 当天

Vanlack储物柜 C型

¥ 914.00起

TRUSCO [日本] Vanlack储物柜 C型

发货日: 5天起

移动型物料架

¥ 673.05起

信高(XINGO) [中国] 移动型物料架

发货日: 10天

CRXV 半室外/室内兼用箱体(挂墙式)

¥ 348.76起

河村(KAWAMURA)[日本] CRXV 半室外/室内兼用箱体(挂墙式)

发货日: 5天

7抽屉带轮工具车679×458×1007MM

¥ 3,237.49起

世达(SATA TOOLS) [美国] 7抽屉带轮工具车679×458×1007MM

发货日: 当天

推拉门门锁 6-8 系列 铸锌
item(依诺信)[德国] 推拉门门锁 6-8 系列 铸锌

发货日: 5天

锁紧式平面手柄 A-464-F
泷源(TAKIGEN) [日本] 锁紧式平面手柄 A-464-F

发货日: 当天

拉门组件
MISUMI 拉门组件

发货日: 13天起

(经济型)嵌入式拉手
MISUMI (经济型)嵌入式拉手

发货日: 当天

重物用蝶形铰链
MISUMI 重物用蝶形铰链

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空