商品分类

已复制到剪贴板
  • 自4月7日起,日本政府预计向首都圈为中心的多个都道府县发布“紧急事态宣言”。期间部分日本进口商品的交期可能会有所延迟,米思米将尽力调整以减少影响。特殊时期造成不便,期待您的理解。
  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击

    已完成选型

    还剩6

    清除选项

  1. 螺纹尺寸(公称)
  2. 全长(L)
  3. 刃长
  4. 柄径
  5. 方尾尺寸
  6. 类型
  7. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有2个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 螺纹尺寸(公称)

    • M14
    • M16
  • 全长(L)(mm)

    • 95
    • 102
  • 刃长(mm)

    • 30
    • 32
  • 柄径(mm)

    • 11.2
    • 12.5
  • 方尾尺寸(mm)

  • 类型

    • JEFF9
  • 按发货日筛选

    发货时间

    高速钢刃倾角细柄粗牙丝锥(公制螺纹)

    根据数量多少打折

    产品目录

    高速钢刃倾角细柄粗牙丝锥(公制螺纹)

    原价:

    ¥36.37起

    价格(不含税):

    ¥36.37起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥36.37

    原价:

    36.37

    价格(不含税):

    ¥36.37起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥36.37

    信息:

    用于通孔攻丝,适用于碳素钢、合金钢等易粘屑材料的攻丝。

    展开

    型号:

    • 2个备选型号

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    当天

    工作日当时17点前下订,当天可以发货

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    螺纹尺寸(公称) M14 螺纹类型 公制螺纹
    螺距(P)、牙数(mm) 2 丝锥材质 高速钢
    丝锥种类 刃倾角丝锥 孔类型 通孔用
    有无涂层 全长(L)(mm) 95
    刃长(mm) 30 柄径(mm) 11.2
    方尾尺寸(mm) 9 柄牙类型 细柄粗牙
    精度 H2
    用于通孔攻丝,适用于碳素钢、合金钢等易粘屑材料的攻丝。

    基本信息

    螺纹类型 公制螺纹 螺距(P)、牙数(mm) 2
    丝锥材质 高速钢 丝锥种类 刃倾角丝锥
    孔类型 通孔用 有无涂层
    柄牙类型 细柄粗牙 精度 H2
     
    型号
    T-HSS-M2-GP-JBM14*2
    T-HSS-M2-GP-JBM16*2
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    螺纹尺寸(公称) 全长(L)
    (mm)
    刃长
    (mm)
    柄径
    (mm)
    方尾尺寸
    (mm)

    ¥36.37起

    当天 M14953011.29

    ¥41.12起

    当天 M161023212.510

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 2个备选型号

     复制

    原价:

    ¥36.37起

    价格:

    ¥36.37起

    参考单价:

    ¥36.37

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    当天

    “当天发货”指库存品在17:00之前订购,可以指定为订购当天发货(周日和法定节假日除外)

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    TiN涂层高速钢刃倾角丝锥(公制螺纹)

    ¥ 98.89起

    MISUMI TiN涂层高速钢刃倾角丝锥(公制螺纹)

    发货日: 当天起

    SU+PO/SU-PO不锈钢用刃倾角丝锥(公制螺纹)

    ¥ 56.53起

    弥满和(Yamawa) [日本] SU+PO/SU-PO不锈钢用刃倾角丝锥(公制螺纹)

    发货日: 当天起

    EX-POT一般用刃倾角丝锥 公制螺纹

    ¥ 41.71起

    欧士机(OSG) [日本] EX-POT一般用刃倾角丝锥 公制螺纹

    发货日: 当天起

    +PO(N+PO)高性能刃倾角丝锥(公制螺纹)

    ¥ 53.17起

    弥满和(Yamawa) [日本] +PO(N+PO)高性能刃倾角丝锥(公制螺纹)

    发货日: 当天起

    PO(OX)标准型刃倾角丝锥(公制螺纹)

    ¥ 42.14起

    弥满和(Yamawa) [日本] PO(OX)标准型刃倾角丝锥(公制螺纹)

    发货日: 当天起

    PO(N-PO)标准型刃倾角丝锥(公制螺纹)

    ¥ 51.48起

    弥满和(Yamawa) [日本] PO(N-PO)标准型刃倾角丝锥(公制螺纹)

    发货日: 当天起

    SU+SL不锈钢用螺旋型刃倾角丝锥(公制螺纹)

    ¥ 66.99起

    弥满和(Yamawa) [日本] SU+SL不锈钢用螺旋型刃倾角丝锥(公制螺纹)

    发货日: 当天

    高速钢刃倾角丝锥-套装品(公制螺纹)

    ¥ 284.00起

    MISUMI 高速钢刃倾角丝锥-套装品(公制螺纹)

    发货日: 当天

    TIN-POT含钒高速钢TiN涂层刃倾角丝锥 公制螺纹

    ¥ 113.62起

    欧士机(OSG) [日本] TIN-POT含钒高速钢TiN涂层刃倾角丝锥 公制螺纹

    发货日: 当天起

    EX-SUS-POT不锈钢用刃倾角丝锥 公制螺纹

    ¥ 58.85起

    欧士机(OSG) [日本] EX-SUS-POT不锈钢用刃倾角丝锥 公制螺纹

    发货日: 当天起

    AU+SL高性能螺旋型刃倾角丝锥(公制螺纹)

    ¥ 114.13起

    弥满和(Yamawa) [日本] AU+SL高性能螺旋型刃倾角丝锥(公制螺纹)

    发货日: 当天起

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空