商品分类

  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击
    目前湖北省除医疗及紧急物资外其余快递均无法进入省内。受此影响湖北地区的订单交期将会有所顺延,给您造成不便我们深表歉意。
  • 2020年清明节放假通知,详情请点击

气动冲击扳手(2135Qi)

根据数量多少打折

气动冲击扳手(2135Qi)

原价:

¥1,757.28起

价格(不含税):

¥1,757.28起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,757.28

原价:

¥1,757.28起

价格(不含税):

¥1,757.28起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,757.28

信息:

・最大反转扭矩1054Nm。
・滑键触摸式开关。
・正向扭矩动力调节。
・范围更广,反向扭矩动力总是最大。
・获得专利的单手正/反向控制。
・英格索兰专有静音技术,噪音极低。

展开

清除全部选项

类型 :

IW06

按发货日筛选:

全部

当天

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

当天

工作日当时17点前下订,当天可以发货

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・最大反转扭矩1054Nm。
・滑键触摸式开关。
・正向扭矩动力调节。
・范围更广,反向扭矩动力总是最大。
・获得专利的单手正/反向控制。
・英格索兰专有静音技术,噪音极低。

基本信息

最大紧固扭矩(N·m) 1054 转速(rpm) 9800
使用空气压力(Mpa) 0.63 软管连接端口 10mm
空气消耗量(m³/min) 0.142 进气口径(inch) 1/4
方头尺寸(inch) 1/2 长度(mm) 188
拧紧标准螺栓能力(mm) 16 扭矩范围(Nm) 68~746
噪声级(dBA) 92.6 负载耗气量(L/min) 680
型号
2135QI
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥1,757.28起

当天 1900

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

1/2"大扭力气动冲击扳手

¥ 1,104.97起

世达(SATA TOOLS) [美国] 1/2"大扭力气动冲击扳手

发货日: 当天

气动冲击扳手(131S)

¥ 626.89起

英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] 气动冲击扳手(131S)

发货日: 当天起

1/2"扭力板手组(17件)

¥ 940.17起

巨霸(PUMA) [美国] 1/2"扭力板手组(17件)

发货日: 5天

1/2"气动扳手

¥ 685.76起

史丹利(STANLEY) [美国] 1/2"气动扳手

发货日: 当天

3/4"大扭力气动冲击扳手

¥ 2,368.67起

世达(SATA TOOLS) [美国] 3/4"大扭力气动冲击扳手

发货日: 当天

1/2"强力气动冲击扳手

¥ 1,025.98起

世达(SATA TOOLS) [美国] 1/2"强力气动冲击扳手

发货日: 当天

1/2"气动冲击扳手

¥ 528.39起

世达(SATA TOOLS) [美国] 1/2"气动冲击扳手

发货日: 当天

1/2"专业级气动冲击扳手

¥ 781.14起

世达(SATA TOOLS) [美国] 1/2"专业级气动冲击扳手

发货日: 当天

气动冲击扳手

¥ 4,264.59起

瓜生制作(URYUSEISAKU) [日本] 气动冲击扳手

发货日: 5天起

1/2"复合材料大扭力气动冲击扳手

¥ 1,499.87起

世达(SATA TOOLS) [美国] 1/2"复合材料大扭力气动冲击扳手

发货日: 当天

气动冲击扳手

¥ 2,080.49起

英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] 气动冲击扳手

发货日: 当天起

气动冲击扳手(2125QTIMAX-AP)

¥ 2,423.60起

英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] 气动冲击扳手(2125QTIMAX-AP)

发货日: 24天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空