商品分类

  • 2019/5/26 8:00 ~ 20:00 期间,网站因维护暂停使用,特此通知,敬请谅解

重级气动直角模具修磨机(302B)
重级气动直角模具修磨机(302B)

原价:

¥ 745.42

价格(不含税):

¥ 745.42

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥745.42

原价:

¥ 745.42

价格(不含税):

¥ 745.42

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥745.42

信息:

・强劲的马达提供0.33hp动力。
・内置式润滑芯可延长伞齿轮的寿命。
・质量轻、耐用、人机工程学复合材料壳体设计。
・后端排气,将空气直接与操作者分开。
・可选购排气软管套件。
・工具配1/4"两种夹头。

展开

清除全部选项

类型 :

SU04

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

细节

类似品

收藏

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

24

发货日 :

米思米闪达

"闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
1)当日10点前下订,当日14点前送达;
2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
"闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
"闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

24

购买件数 :

-
+
总价(不含税):
加入购物车
立即购买
  • 基本情报
・强劲的马达提供0.33hp动力。
・内置式润滑芯可延长伞齿轮的寿命。
・质量轻、耐用、人机工程学复合材料壳体设计。
・后端排气,将空气直接与操作者分开。
・可选购排气软管套件。
・工具配1/4"两种夹头。

基本信息

空载转速(rpm) 20000 排气 后方
全长 176 空气消耗量(m³/min) 0.17
盘径 10 夹头尺寸 1/4"和6mm
额定功率(hp) 0.33 负载耗气量(L/min) 651
噪声级(dBA) 90 进气口尺寸(inch) 重级
产品类型 普通型 使用空气压力(Mpa) 0.63
卡盘内径(mm) 6

常被一起购买的商品

目录申请

常被一起浏览的商品

气动研磨机 90度型

¥ 476.00

MISUMI 气动研磨机 90度型

发货日: 3天

重级气动模具修磨机(308B)

¥ 549.96

英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] 重级气动模具修磨机(308B)

发货日: 24天

标准级多功能气动直角修磨机(301B)

¥ 328.78

英格索兰(Ingersoll Rand) [美国] 标准级多功能气动直角修磨机(301B)

发货日: 当天

6mm直角型带柄砂轮机

¥ 402.00

巨霸(PUMA) [美国] 6mm直角型带柄砂轮机

发货日: 3天

低速高扭矩角向磨光机
OFFICE MINE [日本] 低速高扭矩角向磨光机

发货日: 5天起

6mm带柄砂轮机

¥ 576.45

巨霸(PUMA) [美国] 6mm带柄砂轮机

发货日: 3天

6mm带柄砂轮机(115º)

¥ 475.33

巨霸(PUMA) [美国] 6mm带柄砂轮机(115º)

发货日: 3天

6mm带柄砂轮机(105º)

¥ 334.09

巨霸(PUMA) [美国] 6mm带柄砂轮机(105º)

发货日: 3天

6mm带柄砂轮机(105º)

¥ 603.76

巨霸(PUMA) [美国] 6mm带柄砂轮机(105º)

发货日: 4天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687