商品分类

  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击
    目前湖北省除医疗及紧急物资外其余快递均无法进入省内。受此影响湖北地区的订单交期将会有所顺延,给您造成不便我们深表歉意。
  • 2020年清明节放假通知,详情请点击

圆盘式抛光机(PE12-175)

根据数量多少打折

圆盘式抛光机(PE12-175)

原价:

¥2,191.77起

价格(不含税):

¥2,191.77起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥2,191.77

原价:

¥2,191.77起

价格(不含税):

¥2,191.77起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥2,191.77

信息:

・专业型长久连续打磨抛光作业。
・超强扭矩。
・VTC电子调速稳速功能,即使在高负载情况下保持额定转速。
・过载保护功能。
・自停碳刷保护。

展开

清除全部选项

类型 :

PE12-175

按发货日筛选:

全部

6天以内

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

6

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

6

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・专业型长久连续打磨抛光作业。
・超强扭矩。
・VTC电子调速稳速功能,即使在高负载情况下保持额定转速。
・过载保护功能。
・自停碳刷保护。

基本信息

转速(min⁻¹) 2200 电功率(W) 1200
转速(rpm) 700~2200 输出功率(w) 680
扭矩(Nm) 14 标准配置 辅助手柄,扳手,盘片需自备
磨片/切割片直径(mm) 175
型号
PE12-175
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥2,191.77起

6天 2400

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

GPO12CE抛光机

¥ 1,310.40起

博世(BOSCH) [德国] GPO12CE抛光机

发货日: 当天

抛磨机(拉丝机) S1N-FF-120*100

¥ 530.86起

东成(DongChen) [中国] 抛磨机(拉丝机) S1N-FF-120*100

发货日: 5天

盘式砂光/抛光机 9227CB

¥ 1,878.87起

牧田(MAKITA) [日本] 盘式砂光/抛光机 9227CB

发货日: 当天

滚轮式抛光机(SE12-115)

¥ 6,291.97起

麦太保(metabo) [德国] 滚轮式抛光机(SE12-115)

发货日: 6天

GEX125-1AE偏心砂磨机

¥ 1,053.99起

博世(BOSCH) [德国] GEX125-1AE偏心砂磨机

发货日: 当天

盘式抛光机 9218PB

¥ 1,718.62起

牧田(MAKITA) [日本] 盘式抛光机 9218PB

发货日: 当天

抛光机 S1P-FF02-180

¥ 353.90起

东成(DongChen) [中国] 抛光机 S1P-FF02-180

发货日: 5天

抛光机 S1P-FF04-180

¥ 464.50起

东成(DongChen) [中国] 抛光机 S1P-FF04-180

发货日: 5天

抛光机 GPO 950

¥ 921.56起

博世(BOSCH) [德国] 抛光机 GPO 950

发货日: 4天

盘式抛光机 9237CB

¥ 2,072.16起

牧田(MAKITA) [日本] 盘式抛光机 9237CB

发货日: 3天

抛光机 S1P-FF03-180

¥ 429.74起

东成(DongChen) [中国] 抛光机 S1P-FF03-180

发货日: 5天

抛光机 S1P-FF-180

¥ 417.31起

东成(DongChen) [中国] 抛光机 S1P-FF-180

发货日: 5天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空