商品分类

已复制到剪贴板
  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击
    目前湖北省除医疗及紧急物资外其余快递均无法进入省内。受此影响湖北地区的订单交期将会有所顺延,给您造成不便我们深表歉意。
  • 2020年清明节放假通知,详情请点击

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • BO4510H
  • 按发货日筛选

    发货时间

    平板式砂光机BO4510H

    根据数量多少打折

    产品目录

    平板式砂光机BO4510H

    原价:

    ¥518.31起

    价格(不含税):

    ¥518.31起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥518.31

    原价:

    518.31

    价格(不含税):

    ¥518.31起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥518.31

    信息:

    ・更新的设计。
    ・砂纸

    展开

    型号:

    • 1个备选型号

    本页是平板式砂光机BO4510H-型号BO4510H的详情页。
    内有型号BO4510H的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    3天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    3天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    产品类型 主体 砂纸尺寸(横向)(mm) 140
    砂纸尺寸(纵向)(mm) 114 底板尺寸(纵向)(mm) 100
    电功率(W) 170 底板尺寸(横向)(mm) 110
    轨道转数(opm) 12000 体积(mm) 116×110×129
    电源线(m) 2.5 重量(g) 1100
    ・更新的设计。
    ・砂纸

    基本信息

    产品类型 主体 砂纸尺寸(横向)(mm) 140
    砂纸尺寸(纵向)(mm) 114 底板尺寸(纵向)(mm) 100
    电功率(W) 170 底板尺寸(横向)(mm) 110
    轨道转数(opm) 12000 体积(mm) 116×110×129
    电源线(m) 2.5
     
    型号
    BO4510H
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    重量
    (g)

    ¥518.31起

    3天 1100

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 1个备选型号

     复制

    原价:

    ¥518.31起

    价格:

    ¥518.31起

    参考单价:

    ¥518.31

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    充电式多功能砂光打磨机TM30D

    ¥ 669.04起

    牧田(MAKITA) [日本] 充电式多功能砂光打磨机TM30D

    发货日: 3天

    圆型轨道砂纸机(SV13YA)

    ¥ 523.36起

    日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 圆型轨道砂纸机(SV13YA)

    发货日: 6天

    M9202B盘式轨道砂光机

    ¥ 340.41起

    牧田(MAKITA) [日本] M9202B盘式轨道砂光机

    发货日: 3天

    M9400B带式砂光机

    ¥ 809.28起

    牧田(MAKITA) [日本] M9400B带式砂光机

    发货日: 3天

    盘式轨道砂光机 BO5041

    ¥ 764.81起

    牧田(MAKITA) [日本] 盘式轨道砂光机 BO5041

    发货日: 3天

    GSS1400平板砂磨机

    ¥ 453.37起

    博世(BOSCH) [德国] GSS1400平板砂磨机

    发货日: 4天

    平板式砂光机 BO3700

    ¥ 522.77起

    牧田(MAKITA) [日本] 平板式砂光机 BO3700

    发货日: 当天

    盘式抛光机 9218SB

    ¥ 1,134.40起

    牧田(MAKITA) [日本] 盘式抛光机 9218SB

    发货日: 3天

    直向砂轮机 GS6000

    ¥ 2,073.80起

    牧田(MAKITA) [日本] 直向砂轮机 GS6000

    发货日: 当天

    M9201B平板式砂光机

    ¥ 364.23起

    牧田(MAKITA) [日本] M9201B平板式砂光机

    发货日: 3天

    圆型轨道砂纸机(SV13YB)

    ¥ 566.69起

    日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 圆型轨道砂纸机(SV13YB)

    发货日: 5天

    M9204B盘式轨道砂光机

    ¥ 382.43起

    牧田(MAKITA) [日本] M9204B盘式轨道砂光机

    发货日: 3天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空