商品分类

已复制到剪贴板
  • 自4月7日起,日本政府预计向首都圈为中心的多个都道府县发布“紧急事态宣言”。期间部分日本进口商品的交期可能会有所延迟,米思米将尽力调整以减少影响。特殊时期造成不便,期待您的理解。
  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击

    已完成选型

    还剩1

    清除选项

  1. 类型
  2. 追加工(非必选)

尚未确定型号(有1个备选)

基础选型

追加工

+   暂不可选

型号已经生成

您还可以继续添加
追加工

2.5秒后自动关闭

型号筛选

收起

过滤规格/尺寸

  • 类型

    • GB801
  • 按发货日筛选

    发货时间

    台式砂轮机GB801

    根据数量多少打折

    产品目录

    台式砂轮机GB801

    原价:

    ¥1,329.58起

    价格(不含税):

    ¥1,329.58起

    (1个装)

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1,329.58

    原价:

    1,329.58

    价格(不含税):

    ¥1,329.58起

    (此商品优惠了¥22.00)

    参考单价(不含税):

    ¥1,329.58

    信息:

    ・稳定安全。
    ・眼罩
    ・护目镜

    展开

    型号:

    • 1个备选型号

    本页是台式砂轮机GB801-型号GB801的详情页。
    内有型号GB801的规格、尺寸等相关参数信息。

    收藏

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    3天

    购买条件:

    包装规格:

    1个装

    发货日:

    米思米闪达

    1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
    2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
    3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

    *服务截止时间为每个工作日17点
    *闪达服务限时免费

    3天

    购买条件:

    购买件数:

    -
    +
    总价: (未税价
    加入购物车
    立即购买

    指定中的规格/尺寸信息

    额定功率(W) 550 砂轮直径(mm) 205
    孔径(mm) 15.88 回转数(rpm) 2850
    尺寸(mm) 395×265×333 重量(g) 19800
    ・稳定安全。
    ・眼罩
    ・护目镜

    基本信息

    额定功率(W) 550 砂轮直径(mm) 205
    孔径(mm) 15.88 回转数(rpm) 2850
    尺寸(mm) 395×265×333
     
    型号
    GB801
    型号参考价格
    (未税价)
    数量折扣一般
    发货日
    重量
    (g)

    ¥1,329.58起

    3天 19800

    Loading...

    1. 1

    型号:

    • 1个备选型号

     复制

    原价:

    ¥1,329.58起

    价格:

    ¥1,329.58起

    参考单价:

    ¥1,329.58

    收藏

    对比

    细节

    类似品

    发货日:

    米思米闪达

    "闪达(V)"为闪达配送服务,服务标准为:
    1)当日10点前下订,当日14点前送达;
    2)当日10点~12点下订,当日16点前送达;
    3)当日12点~17点下订,次日10点前送达;
    "闪达(V)"服务截止时间为每日17:00.
    "闪达(V)"服务根据配送地址不同,需要支付服务费.

    3天

    购买件数:

    总价:

    (未税价
    加入购物车
    立即购买
    米思米闪购商城
    RD

    常被一起浏览的商品

    台式/立式砂轮机(DS175・DS200)

    ¥ 1,515.94起

    麦太保(metabo) [德国] 台式/立式砂轮机(DS175・DS200)

    发货日: 4天起

    台式/立式砂轮机(DS125・DS150)

    ¥ 840.11起

    麦太保(metabo) [德国] 台式/立式砂轮机(DS125・DS150)

    发货日: 4天起

    车刀磨刀机(ZCM-A型)

    ¥ 2,974.37起

    征宙 [中国] 车刀磨刀机(ZCM-A型)

    发货日: 5天

    台式砂轮机GB602

    ¥ 773.65起

    牧田(MAKITA) [日本] 台式砂轮机GB602

    发货日: 5天

    台式砂轮机GB602W

    ¥ 800.97起

    牧田(MAKITA) [日本] 台式砂轮机GB602W

    发货日: 30天

    立式打磨支架

    ¥ 692.08起

    麦太保(metabo) [德国] 立式打磨支架

    发货日: 3天

    立式砂轮机(DSD200)

    ¥ 2,066.48起

    麦太保(metabo) [德国] 立式砂轮机(DSD200)

    发货日: 4天

    砂轮机 GBG 35-15

    ¥ 756.16起

    博世(BOSCH) [德国] 砂轮机 GBG 35-15

    发货日: 4天

    光学砂轮修整器

    ¥ 2,307.69起

    征宙 [中国] 光学砂轮修整器

    发货日: 5天

    砂轮机 GBG 60-20

    ¥ 1,130.78起

    博世(BOSCH) [德国] 砂轮机 GBG 60-20

    发货日: 4天

    车刀磨刀机(ZCM型)

    ¥ 2,891.00起

    征宙 [中国] 车刀磨刀机(ZCM型)

    发货日: 5天

    强力型三爪夹头

    ¥ 1,418.21起

    千岛(CHANDOX) [中国] 强力型三爪夹头

    发货日: 5天

    常被一起购买的商品

    技术支持窗口

    咨询电话
    电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

    Loading...

    对比栏

    对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

    隐藏

    展开

    对比

    清空