商品分类

  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击
    目前湖北省除医疗及紧急物资外其余快递均无法进入省内。受此影响湖北地区的订单交期将会有所顺延,给您造成不便我们深表歉意。
  • 2020年清明节放假通知,详情请点击

充电式吸尘机CL104DWY

根据数量多少打折

充电式吸尘机CL104DWY

原价:

¥617.85起

价格(不含税):

¥617.85起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥617.85

原价:

¥617.85起

价格(不含税):

¥617.85起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥617.85

清除全部选项

类型 :

CL104DWY

按发货日筛选:

全部

3天以内

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买

产品概述
牧田充电吸尘机 ·产品名称:充电式吸尘机
·型号:CL104DWY
·品牌:makita/牧田
·产地:中国大陆
·电源方式:直流电
·操作方式:手持式
·颜色:白色
·内置1.5AH,10.8V锂电池。
产品特点
牧田吸尘机makita充电吸尘机
无线设计,自由更便捷
三档风速,吸力强大
挂环设计,小巧机身,随处存放
通用型干/湿两用吸嘴,可用于地板,沙发,床上清洁。
高密度集尘袋,解决漏灰问题,空气循环更环保。
3档可调速开关,大小随心所欲,充电指示灯,电量不足时闪烁。
规格概述
makita吸尘机
使用案例
吸尘器
空调吸尘,楼梯间清理,棉被枕头除尘。
注意事项
日本品牌吸尘器
品牌介绍
牧田株式会社是目前世界上大规模专门生产专业电动工具的制造商之一,主营业务包括电动工具,木工机械,气动工具,家用及园艺用机器等的制造和销售。牧田公司凭着100多年所积累的生产电机---电工工具心脏的丰富经验,率先采用世界上先进的大型电脑进行立体设计研发。同时与时俱进,不断把高科技融入产品中,并以全自动的机械设备生产,严格品质检验和安全测试,始终保持产品的高品质和创新性而闻名于世,深受全球广大用户的喜爱。牧田牌专业电动工具具有噪音小、动力强、性能好、质量稳定、寿命长、机身轻巧、坚固耐用、操作容易、应用广泛、修理方便等特点,是各行各业或DIY人员的至优之选。
牧田公司以全球九家独资自置大型生产厂和一家设备先进的综合研究所为巩固基地,配合海外48个国家和地区子公司,推行全球性的生产和销售计划。
为了满足世界上不同消费者的需要,牧田公司不断改良、不断创新,开发出的产品累计达1000多种,供190多个国家和地区广泛销售和使用。
牧田/mt牌电动工具以其精湛的工艺,优良的品质和良好的信誉,列于世界先进水平。

基本信息

产品类型 吸尘器 吸尘容量(L) 0.5
最大空气流量(m3/min) 1.1 最大密封吸力(kPa) 3.3
颜色 白色 体积(mm) 446×113×136
工作时间(min) 高15,低30
型号
CL104DWY
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量

¥617.85起

3天 1000

Loading...

  1. 1
 

关于此商品的常见问题 (FAQ)

电动工具使用和注意事项有哪些?
1.不要滥用电动工具,根据用途使用适当的电动工具。2.如果开关不能接通或关断工具电源,则不能使用该电动工具。3.在进行任何调节,更换附件或贮存电动工具之前,必须从电源上拔掉插头和/或将电池盒脱开电源。4.保养电动工具。5.保持切削刀具锋利和清洁。6.按照使用说明书以及打算使用的电动工具的特殊类型要求的方式,考虑作业条件和进行的作业来使用。
牧田的产品如何进行防伪查询?
为了保护顾客的合法权益,打击假冒伪劣产品,我们已采用电码电话防伪系统。您只要揭开防伪标签表层,就可以看到内部16位数码,拨打电话或网上查询,即可知您手中产品的真伪
查看更多问题

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

充电式吸尘机

¥ 364.72起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式吸尘机

发货日: 3天

充电式吸尘机 CL100DZ

¥ 245.36起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式吸尘机 CL100DZ

发货日: 3天

真空吸尘器

¥ 1,568.23起

亚速旺(AS ONE) [日本] 真空吸尘器

发货日: 28天

经济型吸尘器(干湿两用·强力型)

¥ 902.39起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型吸尘器(干湿两用·强力型)

发货日: 28天起

强力吸尘器

¥ 1,112.65起

亚速旺(AS ONE) [日本] 强力吸尘器

发货日: 28天

干湿吹三用吸尘器 GAS 15 PS

¥ 1,016.10起

博世(BOSCH) [德国] 干湿吹三用吸尘器 GAS 15 PS

发货日: 4天

充电式吸尘机CL102

¥ 327.68起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式吸尘机CL102

发货日: 3天

干湿吹三用吸尘器 GAS 15

¥ 815.24起

博世(BOSCH) [德国] 干湿吹三用吸尘器 GAS 15

发货日: 4天

经济型吸尘器 (干湿两用·强力型)CC-4283型

¥ 1,918.67起

亚速旺(AS ONE) [日本] 经济型吸尘器 (干湿两用·强力型)CC-4283型

发货日: 3天

吸尘吸水机 CC-4595型

¥ 455.58起

亚速旺(AS ONE) [日本] 吸尘吸水机 CC-4595型

发货日: 3天

1.5KW 工业用吸尘器 80L

¥ 4,531.42起

凯德威(KARDV) [中国] 1.5KW 工业用吸尘器 80L

发货日: 5天

智能 2.2KW 工业用吸尘器 80L

¥ 8,140.07起

凯德威(KARDV) [中国] 智能 2.2KW 工业用吸尘器 80L

发货日: 5天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空