商品分类

充电式冲击起子机电钻套装 LCT204

根据数量多少打折

充电式冲击起子机电钻套装 LCT204

原价:

¥1,155.40起

价格(不含税):

¥1,155.40起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,155.40

原价:

¥1,155.40起

价格(不含税):

¥1,155.40起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,155.40

信息:

・带硬铝携带箱的特别套装。
・充电器・电池2个(BL1013)・十字改锥头・机套

展开

清除全部选项

类型 :

LCT204

按发货日筛选:

全部

3天以内

型号 :

  • 1个备选型号

    LCT204


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・带硬铝携带箱的特别套装。
・充电器・电池2个(BL1013)・十字改锥头・机套

基本信息

产品类型 电钻 钻孔能力:木材加工(mm) 21
钻孔能力(钢材)(mm) 10 回转数(rpm) 0~2400
最大转矩(硬链接)(N・m) 24 最大转矩(软链接)(N・m) 14
回转数(高速)(rpm) 0~1300 回转数(低速)(rpm) 0~350
体积(mm) 155×54×178 备注 最大转矩:90N.m
能力 机螺丝M4~M8,标准螺栓M5~M12,高强度螺栓M5~M10,粗螺纹22~99mm。
型号
LCT204
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥1,155.40起

3天 920

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

GBM6手电钻

¥ 335.16起

博世(BOSCH) [德国] GBM6手电钻

发货日: 当天

GBM13RE手电钻

¥ 437.69起

博世(BOSCH) [德国] GBM13RE手电钻

发货日: 当天

通用附件

¥ 76.73起

博世(BOSCH) [德国] 通用附件

发货日: 当天起

GSB18-2-LI充电式冲击钻

¥ 1,648.21起

博世(BOSCH) [德国] GSB18-2-LI充电式冲击钻

发货日: 当天

GBM13手电钻

¥ 441.00起

博世(BOSCH) [德国] GBM13手电钻

发货日: 当天

GBM10RE手电钻

¥ 359.42起

博世(BOSCH) [德国] GBM10RE手电钻

发货日: 当天

GSB600RE冲击钻

¥ 480.58起

博世(BOSCH) [德国] GSB600RE冲击钻

发货日: 4天

GBM350RE手电钻

¥ 271.35起

博世(BOSCH) [德国] GBM350RE手电钻

发货日: 当天

充电式起子电钻 DCJZ09-10B

¥ 409.94起

东成(DongChen) [中国] 充电式起子电钻 DCJZ09-10B

发货日: 当天

GSB20-2RE冲击钻

¥ 851.52起

博世(BOSCH) [德国] GSB20-2RE冲击钻

发货日: 4天

电钻 变速 正反转 6412

¥ 316.09起

牧田(MAKITA) [日本] 电钻 变速 正反转 6412

发货日: 当天

GSB16RE冲击钻

¥ 686.21起

博世(BOSCH) [德国] GSB16RE冲击钻

发货日: 4天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空