商品分类

充电式角向电钻DA331

根据数量多少打折

充电式角向电钻DA331

原价:

¥499.71起

价格(不含税):

¥499.71起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥499.71

原价:

¥499.71起

价格(不含税):

¥499.71起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥499.71

信息:

・紧凑小巧的角向头,适合狭小空间使用。
・充电器・电池盖・电池2个(BL1013)・钻卡键・改锥头(DA330DZ随机不包含电池、充电器)

展开

清除全部选项

备注 :

随机不包含电池、充电器

类型 :

DA331DWE

DA331DZ

按发货日筛选:

全部

3天以内

型号 :

  • 2个备选型号

    DA331DWE

    DA331DZ


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・紧凑小巧的角向头,适合狭小空间使用。
・充电器・电池盖・电池2个(BL1013)・钻卡键・改锥头(DA330DZ随机不包含电池、充电器)

基本信息

产品类型 电钻 电源(V) 10.8
钻孔能力:木材加工(mm) 12 钻孔能力(钢材)(mm) 10
回转数(rpm) 0~800 体积(mm) 310×52×88
一次充电工作量 木工螺丝4.1×38mm105个左右,木工钻孔9×30mm175个左右,木工钻孔12×30mm80个左右
型号
DA331DWE
DA331DZ
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
备注 重量
(g)

¥1,077.59起

3天 -1100

¥499.71起

3天 随机不包含电池、充电器1100

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

充电式角向电钻 DA391DW

¥ 2,134.40起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式角向电钻 DA391DW

发货日: 3天

GBM6手电钻

¥ 335.16起

博世(BOSCH) [德国] GBM6手电钻

发货日: 当天

GBM13RE手电钻

¥ 437.69起

博世(BOSCH) [德国] GBM13RE手电钻

发货日: 当天

通用附件

¥ 76.73起

博世(BOSCH) [德国] 通用附件

发货日: 当天起

GSB18-2-LI充电式冲击钻

¥ 1,648.21起

博世(BOSCH) [德国] GSB18-2-LI充电式冲击钻

发货日: 当天

GBM13手电钻

¥ 441.00起

博世(BOSCH) [德国] GBM13手电钻

发货日: 当天

GBM10RE手电钻

¥ 359.42起

博世(BOSCH) [德国] GBM10RE手电钻

发货日: 当天

GSB600RE冲击钻

¥ 480.58起

博世(BOSCH) [德国] GSB600RE冲击钻

发货日: 4天

GBM350RE手电钻

¥ 271.35起

博世(BOSCH) [德国] GBM350RE手电钻

发货日: 当天

充电式起子电钻 DCJZ09-10B

¥ 409.94起

东成(DongChen) [中国] 充电式起子电钻 DCJZ09-10B

发货日: 当天

GSB20-2RE冲击钻

¥ 851.52起

博世(BOSCH) [德国] GSB20-2RE冲击钻

发货日: 4天

电钻 变速 正反转 6412

¥ 316.09起

牧田(MAKITA) [日本] 电钻 变速 正反转 6412

发货日: 当天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空