商品分类

充电式割草机DUR181

根据数量多少打折

充电式割草机DUR181

原价:

¥769.91起

价格(不含税):

¥769.91起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥769.91

原价:

¥769.91起

价格(不含税):

¥769.91起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥769.91

信息:

・更平衡的机身设计。
・充电器・电池2个(BL1840)・肩带・护目镜・尼龙绳割草头(DUR181Z随机不包含电池、充电器)

展开

清除全部选项

备注 :

RME型

Z型

类型 :

DUR181RME

按发货日筛选:

全部

3天以内

型号 :

  • 2个备选型号

    DUR181RME

    DUR181Z


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・更平衡的机身设计。
・充电器・电池2个(BL1840)・肩带・护目镜・尼龙绳割草头(DUR181Z随机不包含电池、充电器)

基本信息

产品类型 割草机 长度(mm) 1229~1433
宽度(mm) 267 高度(mm) 257
切割宽度(mm) 260 回转数(rpm) 7800
型号
DUR181RME
DUR181Z
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
备注 质量
(g)

¥2,196.21起

3天 RME型2900

¥769.91起

3天 Z型2900

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

充电式割草机DUR182

¥ 1,517.32起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式割草机DUR182

发货日: 3天

充电式割草机DUR182U

¥ 1,600.85起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式割草机DUR182U

发货日: 3天

编织软管(滚筒卷筒)

¥ 2,104.87起

TRUSCO [日本] 编织软管(滚筒卷筒)

发货日: 9天起

编织软管(每卷10 m)

¥ 281.83起

TRUSCO [日本] 编织软管(每卷10 m)

发货日: 9天起

园艺剪刀

¥ 246.46起

TRUSCO [日本] 园艺剪刀

发货日: 9天起

不锈钢强力设备软管用扎带(内含1条)

¥ 13.20起

TRUSCO [日本] 不锈钢强力设备软管用扎带(内含1条)

发货日: 9天起

不锈钢强力设备软管用扎带(内含10条)

¥ 83.60起

TRUSCO [日本] 不锈钢强力设备软管用扎带(内含10条)

发货日: 9天起

电链锯 M1L-FF-300

¥ 592.60起

东成(DongChen) [中国] 电链锯 M1L-FF-300

发货日: 5天

充电式链锯DUC252

¥ 2,241.19起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式链锯DUC252

发货日: 3天

充电式链锯DUC122

¥ 2,304.38起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式链锯DUC122

发货日: 3天

高性能软管

¥ 489.50起

TRUSCO [日本] 高性能软管

发货日: 9天起

电链锯 M1L-FF04-405

¥ 659.30起

东成(DongChen) [中国] 电链锯 M1L-FF04-405

发货日: 5天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空