商品分类

  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击
    目前湖北省除医疗及紧急物资外其余快递均无法进入省内。受此影响湖北地区的订单交期将会有所顺延,给您造成不便我们深表歉意。
  • 2020年清明节放假通知,详情请点击

充电式链锯DUC122

根据数量多少打折

充电式链锯DUC122

原价:

¥2,304.38起

价格(不含税):

¥2,304.38起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥2,304.38

原价:

¥2,304.38起

价格(不含税):

¥2,304.38起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥2,304.38

信息:

・高功率电机。
・DUC122RME:4.0Ah(BL1840)
・DUC122Z:裸机(不包含电池,充电器)

展开

清除全部选项

备注 :

4AH

裸机

类型 :

DUC122RME

按发货日筛选:

全部

3天以内

型号 :

  • 2个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・高功率电机。
・DUC122RME:4.0Ah(BL1840)
・DUC122Z:裸机(不包含电池,充电器)

基本信息

产品类型 充电式链锯 链条速度(每分)(m) 300
剪切长度(mm) 115 长×宽×高(mm) 422×195×215
链条齿距 1/4"
型号
DUC122RME
DUC122Z
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
备注 重量
(g)

¥3,731.75起

3天 4AH2600

¥2,304.38起

3天 裸机2600

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

电链锯 M1L-FF-300

¥ 592.60起

东成(DongChen) [中国] 电链锯 M1L-FF-300

发货日: 5天

充电式链锯DUC252

¥ 2,241.19起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式链锯DUC252

发货日: 3天

电链锯 M1L-FF04-405

¥ 659.30起

东成(DongChen) [中国] 电链锯 M1L-FF04-405

发货日: 5天

编织软管(滚筒卷筒)

¥ 2,104.87起

TRUSCO [日本] 编织软管(滚筒卷筒)

发货日: 9天起

编织软管(每卷10 m)

¥ 281.83起

TRUSCO [日本] 编织软管(每卷10 m)

发货日: 9天起

园艺剪刀

¥ 246.46起

TRUSCO [日本] 园艺剪刀

发货日: 9天起

充电式割草机DUR181

¥ 769.91起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式割草机DUR181

发货日: 3天

充电式割草机DUR182U

¥ 1,600.85起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式割草机DUR182U

发货日: 3天

不锈钢强力设备软管用扎带(内含10条)

¥ 83.60起

TRUSCO [日本] 不锈钢强力设备软管用扎带(内含10条)

发货日: 9天起

不锈钢强力设备软管用扎带(内含1条)

¥ 13.20起

TRUSCO [日本] 不锈钢强力设备软管用扎带(内含1条)

发货日: 9天起

充电式割草机DUR182

¥ 1,517.32起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式割草机DUR182

发货日: 3天

高性能软管

¥ 489.50起

TRUSCO [日本] 高性能软管

发货日: 9天起

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空