商品分类

充电式吹风机DUB182Z

根据数量多少打折

充电式吹风机DUB182Z

原价:

¥464.19起

价格(不含税):

¥464.19起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥464.19

原价:

¥464.19起

价格(不含税):

¥464.19起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥464.19

信息:

・高,中,低三档风量设计。
・喷嘴・(电池和充电器另售)

展开

清除全部选项

类型 :

DUB182Z

按发货日筛选:

全部

3天以内

型号 :

  • 1个备选型号

    DUB182Z


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・高,中,低三档风量设计。
・喷嘴・(电池和充电器另售)

基本信息

风压(kPa) 5.4 体积(mm) 525×155×212
风量(m3/min) 2.6 回转数(rpm) 0~18000
型号
DUB182Z
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量

¥464.19起

3天 1700

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

电动吹风机 Q1F-FF-32

¥ 182.57起

东成(DongChen) [中国] 电动吹风机 Q1F-FF-32

发货日: 当天

吹吸尘机

¥ 91.00起

宝工(PROKITS) [中国台湾] 吹吸尘机

发货日: 60天

GBL800E吹风机

¥ 817.29起

博世(BOSCH) [德国] GBL800E吹风机

发货日: 当天

充电式吹风机

¥ 381.21起

日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 充电式吹风机

发货日: 5天

M4000B吹风机

¥ 370.53起

牧田(MAKITA) [日本] M4000B吹风机

发货日: 3天

充电式吹风机

¥ 659.30起

东成(DongChen) [中国] 充电式吹风机

发货日: 5天

充电式吹风机DUB361

¥ 1,342.78起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式吹风机DUB361

发货日: 3天

充电式吹风机 GBL 18V-120

¥ 610.02起

博世(BOSCH) [德国] 充电式吹风机 GBL 18V-120

发货日: 4天

充电式吹风机DUB362Z

¥ 2,277.60起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式吹风机DUB362Z

发货日: 3天

充电式吹风机UB360DWB

¥ 2,568.86起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式吹风机UB360DWB

发货日: 3天

充电式吸尘机

¥ 364.72起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式吸尘机

发货日: 3天

工业吸尘器(20~45L)

¥ 1,260.00起

凯德威(KARDV) [中国] 工业吸尘器(20~45L)

发货日: 3天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空