商品分类

  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击
    目前湖北省除医疗及紧急物资外其余快递均无法进入省内。受此影响湖北地区的订单交期将会有所顺延,给您造成不便我们深表歉意。
  • 2020年清明节放假通知,详情请点击

充电式曲线锯DJV180Z

根据数量多少打折

充电式曲线锯DJV180Z

原价:

¥1,531.35起

价格(不含税):

¥1,531.35起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,531.35

原价:

¥1,531.35起

价格(不含税):

¥1,531.35起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,531.35

信息:

・高精度、高效率。
・曲线锯片B-10・BR-13・B-22(每号2片)・六角扳手・塑料底板・防爆裂装置(电池和充电器另售)
・【电池/充电器套装】
・订购型号:
・198592-2
・包含电池/充电器套装BL1840B*2(18V4.0Ah)、DC18RC*1
・198593-0
・包含电池/充电器套装BL1850B*2(18V5.0Ah)、DC18RC*1

展开

清除全部选项

类型 :

DJV180Z

按发货日筛选:

全部

3天以内

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・高精度、高效率。
・曲线锯片B-10・BR-13・B-22(每号2片)・六角扳手・塑料底板・防爆裂装置(电池和充电器另售)
・【电池/充电器套装】
・订购型号:
・198592-2
・包含电池/充电器套装BL1840B*2(18V4.0Ah)、DC18RC*1
・198593-0
・包含电池/充电器套装BL1850B*2(18V5.0Ah)、DC18RC*1

基本信息

产品类型 充电式曲线锯 切断能力:软钢板(mm) 10
电压(V) 18 切断能力:木材(mm) 135
冲程长度(mm) 26 冲程速度(spm) 0~2600
体积(mm) 257×73×208 一次充电工作量 切割木材38×235mm75次左右。
型号
DJV180Z
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥1,531.35起

3天 2700

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

GST85PBE曲线锯

¥ 1,347.26起

博世(BOSCH) [德国] GST85PBE曲线锯

发货日: 当天

GST85PB曲线锯

¥ 1,177.47起

博世(BOSCH) [德国] GST85PB曲线锯

发货日: 当天

GST25M曲线锯

¥ 1,482.86起

博世(BOSCH) [德国] GST25M曲线锯

发货日: 当天

曲线锯 M1Q-FF-85

¥ 405.51起

东成(DongChen) [中国] 曲线锯 M1Q-FF-85

发货日: 当天

GST12V-LI充电式曲线锯

¥ 1,041.55起

博世(BOSCH) [德国] GST12V-LI充电式曲线锯

发货日: 4天

快换式曲线锯(STE90SCS・STE100SCS)

¥ 842.85起

麦太保(metabo) [德国] 快换式曲线锯(STE90SCS・STE100SCS)

发货日: 4天

曲线锯 GST 800

¥ 493.37起

博世(BOSCH) [德国] 曲线锯 GST 800

发货日: 5天

曲线锯(STEB140)

¥ 1,789.60起

麦太保(metabo) [德国] 曲线锯(STEB140)

发货日: 4天

电动曲线锯(FCJ65V3)

¥ 520.62起

日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 电动曲线锯(FCJ65V3)

发货日: 5天

曲线锯 4304

¥ 1,978.33起

牧田(MAKITA) [日本] 曲线锯 4304

发货日: 3天

曲线锯 4328

¥ 537.14起

牧田(MAKITA) [日本] 曲线锯 4328

发货日: 3天

M4301B曲线锯

¥ 446.31起

牧田(MAKITA) [日本] M4301B曲线锯

发货日: 3天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空