商品分类

充电式往复锯DJR181Z

根据数量多少打折

充电式往复锯DJR181Z

原价:

¥1,944.59起

价格(不含税):

¥1,944.59起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,944.59

原价:

¥1,944.59起

价格(不含税):

¥1,944.59起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,944.59

信息:

・快速切割、大型调速开关。
・往复锯锯片(电池和充电器另售)

展开

清除全部选项

类型 :

DJR181Z

按发货日筛选:

全部

3天以内

型号 :

  • 1个备选型号

    DJR181Z


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・快速切割、大型调速开关。
・往复锯锯片(电池和充电器另售)

基本信息

产品类型 充电式往复锯(切管锯) 能力(管材)(mm) 130
能力(木材)(mm) 255 冲程长度(mm) 28
冲程速度(spm) 0~2900 体积(mm) 499×91×234
一次充电工作量 切割钢管25.4mm 24个左右,切割木材38×235mm 34个左右
型号
DJR181Z
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
重量
(g)

¥1,944.59起

3天 3700

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

GSA1100E马刀锯

¥ 1,231.49起

博世(BOSCH) [德国] GSA1100E马刀锯

发货日: 当天

GSA18V-LIC充电式马刀锯

¥ 1,809.71起

博世(BOSCH) [德国] GSA18V-LIC充电式马刀锯

发货日: 4天

往复锯 J1F-FF-30

¥ 530.86起

东成(DongChen) [中国] 往复锯 J1F-FF-30

发货日: 5天

充电式往复锯(CR10DL)

¥ 1,202.71起

日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 充电式往复锯(CR10DL)

发货日: 3天

充电式往复锯 JR102

¥ 721.73起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式往复锯 JR102

发货日: 20天

GSA18V-LI充电式马刀锯

¥ 1,443.13起

博世(BOSCH) [德国] GSA18V-LI充电式马刀锯

发货日: 4天

锂电马刀锯

¥ 1,181.66起

麦太保(metabo) [德国] 锂电马刀锯

发货日: 4天

充电式往复锯DJR185Z

¥ 594.30起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式往复锯DJR185Z

发货日: 3天

电动往复锯(CR13V2)

¥ 1,077.75起

日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 电动往复锯(CR13V2)

发货日: 3天

往复锯 JR3070CT

¥ 1,435.71起

牧田(MAKITA) [日本] 往复锯 JR3070CT

发货日: 当天

M4500B往复锯

¥ 707.44起

牧田(MAKITA) [日本] M4500B往复锯

发货日: 3天

充电式马刀锯

¥ 582.12起

东成(DongChen) [中国] 充电式马刀锯

发货日: 5天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空