商品分类

  • 自4月7日起,日本政府预计向首都圈为中心的多个都道府县发布“紧急事态宣言”。期间部分日本进口商品的交期可能会有所延迟,米思米将尽力调整以减少影响。特殊时期造成不便,期待您的理解。
  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击

充电式电锤DHR165

根据数量多少打折

充电式电锤DHR165

原价:

¥920.88起

价格(不含税):

¥920.88起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥920.88

原价:

¥920.88起

价格(不含税):

¥920.88起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥920.88

信息:

・紧凑、轻量
・DHR165RME:4.0Ah(BL1840)
・DHR165Z:裸机(不包含电池,充电器)

展开

清除全部选项

备注 :

4AH

裸机

类型 :

DHR165RME

按发货日筛选:

全部

3天以内

型号 :

  • 2个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・紧凑、轻量
・DHR165RME:4.0Ah(BL1840)
・DHR165Z:裸机(不包含电池,充电器)

基本信息

产品类型 充电式锤钻 最大打击数(ipm) 0~5300
钻孔能力(混凝土)(mm) 16 钻孔能力(钢材)(mm) 13
钻孔能力(木材)(mm) 24 回转速(rpm) 0~1600
体积(mm) 297×79×253
型号
DHR165RME
DHR165Z
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
备注 重量
(g)

¥2,556.37起

3天 4AH2200

¥920.88起

3天 裸机2200

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

GBH2-22四坑锤钻

¥ 854.44起

博世(BOSCH) [德国] GBH2-22四坑锤钻

发货日: 4天

GBH2-28DFV四坑锤钻

¥ 1,965.37起

博世(BOSCH) [德国] GBH2-28DFV四坑锤钻

发货日: 4天

GBH2-26DRE四坑锤钻

¥ 1,597.52起

博世(BOSCH) [德国] GBH2-26DRE四坑锤钻

发货日: 当天

带钥匙钻夹头(SDS十字柄用)

¥ 428.05起

TRUSCO [日本] 带钥匙钻夹头(SDS十字柄用)

发货日: 9天起

GBH2-23REA四坑锤钻

¥ 2,325.04起

博世(BOSCH) [德国] GBH2-23REA四坑锤钻

发货日: 当天

GBH4-32DFR四坑锤钻

¥ 3,255.68起

博世(BOSCH) [德国] GBH4-32DFR四坑锤钻

发货日: 4天

电锤 Z1C-FF-28

¥ 415.40起

东成(DongChen) [中国] 电锤 Z1C-FF-28

发货日: 5天

GBH3-28DRE四坑锤钻

¥ 2,282.74起

博世(BOSCH) [德国] GBH3-28DRE四坑锤钻

发货日: 4天

电锤Z1C-FF02-28

¥ 424.68起

东成(DongChen) [中国] 电锤Z1C-FF02-28

发货日: 5天

GSH16-30电镐

¥ 10,852.80起

博世(BOSCH) [德国] GSH16-30电镐

发货日: 4天

GBH2-20DRE四坑锤钻

¥ 795.06起

博世(BOSCH) [德国] GBH2-20DRE四坑锤钻

发货日: 当天

GBH2-26E四坑锤钻

¥ 1,275.75起

博世(BOSCH) [德国] GBH2-26E四坑锤钻

发货日: 9天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空