商品分类

充电式电圆锯DHS680

根据数量多少打折

充电式电圆锯DHS680

原价:

¥1,716.51起

价格(不含税):

¥1,716.51起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,716.51

原价:

¥1,716.51起

价格(不含税):

¥1,716.51起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,716.51

信息:

・高功率电机,工作效率更高。
・快速充电器・电池2个(BL1840)・硬质合金锯片・六角扳手・导尺・集尘嘴
・DHS680RMJ:4.0Ah(BL1840)
・DHS680Z:裸机(不包含电池,充电器)

展开

清除全部选项

备注 :

4AH

裸机

类型 :

DHS680RMJ

按发货日筛选:

全部

3天以内

型号 :

  • 2个备选型号

    DHS680RMJ

    DHS680Z


  • 部分型号的规格/尺寸可能尚未刊载,详情请参阅品牌产品目录。

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・高功率电机,工作效率更高。
・快速充电器・电池2个(BL1840)・硬质合金锯片・六角扳手・导尺・集尘嘴
・DHS680RMJ:4.0Ah(BL1840)
・DHS680Z:裸机(不包含电池,充电器)

基本信息

回转数(rpm) 5000 砂轮片直径(mm) 165
能力 0°:57mm,45°:41mm,50°:37mm
型号
DHS680RMJ
DHS680Z
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
备注 重量
(g)
长x宽x高
(mm)

¥3,407.30起

3天 4AH3100350×170×238

¥1,716.51起

3天 裸机3100350×170×238

Loading...

  1. 1

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

金属型材切割机 LC1230

¥ 3,743.37起

牧田(MAKITA) [日本] 金属型材切割机 LC1230

发货日: 当天

GCD12JL金属型材切割机

¥ 3,793.70起

博世(BOSCH) [德国] GCD12JL金属型材切割机

发货日: 4天

GDM13-34云石机

¥ 582.12起

博世(BOSCH) [德国] GDM13-34云石机

发货日: 当天

复合式介铝机(C15FB)

¥ 6,594.56起

日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 复合式介铝机(C15FB)

发货日: 3天

型材切割机

¥ 1,265.28起

麦太保(metabo) [德国] 型材切割机

发货日: 4天

GKS190圆锯

¥ 918.38起

博世(BOSCH) [德国] GKS190圆锯

发货日: 当天

型材切割机 J1G-FF02-355

¥ 663.45起

东成(DongChen) [中国] 型材切割机 J1G-FF02-355

发货日: 当天

M2300B斜断锯255mm

¥ 1,286.31起

牧田(MAKITA) [日本] M2300B斜断锯255mm

发货日: 3天

GCM12MX斜切锯

¥ 3,993.26起

博世(BOSCH) [德国] GCM12MX斜切锯

发货日: 4天

GCM10MX斜切锯

¥ 2,461.54起

博世(BOSCH) [德国] GCM10MX斜切锯

发货日: 4天

型材切割机 GCO 200

¥ 868.40起

博世(BOSCH) [德国] 型材切割机 GCO 200

发货日: 4天

型材切割机 GCO 14-24

¥ 1,405.69起

博世(BOSCH) [德国] 型材切割机 GCO 14-24

发货日: 4天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空