商品分类

充电式冲击扳手 DTW250

根据数量多少打折

充电式冲击扳手 DTW250

原价:

¥1,401.68起

价格(不含税):

¥1,401.68起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,401.68

原价:

¥1,401.68起

价格(不含税):

¥1,401.68起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,401.68

信息:

・轻巧设计,操作灵活,容易控制!
・快速充电器・电池2个(随机不包含套筒)
・DTW250RME:4.0Ah(BL1440)
・DTW250RFE:3.0Ah(BL1430)
・DTW250Z:裸机(不包含电池,充电器)

展开

清除全部选项

附件 :

备注 :

4AH

裸机

类型 :

DTW250RME

按发货日筛选:

全部

3天以内

型号 :

  • 2个备选型号

    DTW250RME

    DTW250Z


收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・轻巧设计,操作灵活,容易控制!
・快速充电器・电池2个(随机不包含套筒)
・DTW250RME:4.0Ah(BL1440)
・DTW250RFE:3.0Ah(BL1430)
・DTW250Z:裸机(不包含电池,充电器)

基本信息

产品类型 充电式冲击扳手 电压(V) 14.4
档位切换功能(扭矩・转速・打击数) 双重绝缘
能力 标准螺栓:M10~M16/高强度螺栓:M10~M14/方形传动螺杆:12.7mm 冲击数(ipm) 0~3200
回转数(rmp) 0~2200 最大转矩(N・m) 230
体积(mm) 165×79×234 1次充电工作量 高强度螺栓M14 120个左右
型号
DTW250RME
DTW250Z
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日
附件 备注 重量
(g)
套件内容

¥2,838.70起

3天 4AH1600快速充电器/电池2个

¥1,401.68起

3天 -裸机1600快速充电器/电池2个

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

充电式冲击扳手 TW100

¥ 434.35起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式冲击扳手 TW100

发货日: 3天

GDS18V-EC300ABR充电式冲击扳手机

¥ 1,672.58起

博世(BOSCH) [德国] GDS18V-EC300ABR充电式冲击扳手机

发货日: 4天

充电式冲击扳手DTW1002

¥ 2,050.65起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式冲击扳手DTW1002

发货日: 3天

J系列18V锂电无刷冲击扳手 51073

¥ 2,131.73起

世达(SATA TOOLS) [美国] J系列18V锂电无刷冲击扳手 51073

发货日: 当天

电动扳手 P1B-FF-12

¥ 258.05起

东成(DongChen) [中国] 电动扳手 P1B-FF-12

发货日: 当天

电动扳手 TW1000

¥ 5,808.15起

牧田(MAKITA) [日本] 电动扳手 TW1000

发货日: 3天

电动扳手 6905H

¥ 1,728.56起

牧田(MAKITA) [日本] 电动扳手 6905H

发货日: 3天

GDS12V-EC充电式冲击扳手机

¥ 1,920.94起

博世(BOSCH) [德国] GDS12V-EC充电式冲击扳手机

发货日: 4天

电动扳手 TW0350

¥ 2,095.25起

牧田(MAKITA) [日本] 电动扳手 TW0350

发货日: 3天

锂电充电式冲击扳手机 GDR 120-LI

¥ 698.33起

博世(BOSCH) [德国] 锂电充电式冲击扳手机 GDR 120-LI

发货日: 4天

充电式角向冲击扳手DTL062

¥ 1,845.00起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式角向冲击扳手DTL062

发货日: 3天

充电式冲击扳手 DTW251

¥ 1,424.17起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式冲击扳手 DTW251

发货日: 3天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空