商品分类

  • 自4月7日起,日本政府预计向首都圈为中心的多个都道府县发布“紧急事态宣言”。期间部分日本进口商品的交期可能会有所延迟,米思米将尽力调整以减少影响。特殊时期造成不便,期待您的理解。
  • 受新冠病毒疫情的影响,米思米口罩类产品已全部断货并暂停销售。我们正在积极调配库存,口罩类具体开售时间将另行通知。
    对于近日客户已经下订的口罩类订单,也会在近期内做取消订单并且安排退款的处理。详情请点击

充电式角向冲击起子机DTL061Z

根据数量多少打折

充电式角向冲击起子机DTL061Z

原价:

¥1,833.22起

价格(不含税):

¥1,833.22起

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,833.22

原价:

¥1,833.22起

价格(不含税):

¥1,833.22起

(1个装)

(此商品优惠了¥22.00)

参考单价(不含税) : 

¥1,833.22

信息:

・紧凑的角向头,尤其适合在狭窄空间使用。
・十字改锥头(电池和充电器另售)

展开

清除全部选项

类型 :

DTL061Z

按发货日筛选:

全部

3天以内

型号 :

  • 1个备选型号

收藏

对比

细节

类似品

收藏

对比

细节

类似品

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

发货日 :

米思米闪达

1.工作日当日10点前下单,当日14点前送达
2.工作日10点~12点下单,当日16点前送达
3.工作日12点~17点下单,次日10点前送达

*服务截止时间为每个工作日17点
*闪达服务限时免费

3

购买条件 :

购买件数 :

-
+
总价: (未税价
加入购物车
立即购买
・紧凑的角向头,尤其适合在狭窄空间使用。
・十字改锥头(电池和充电器另售)

基本信息

电压(V) 18 重量(g) 1500
冲击数(ipm) 0~3000 回转数(rpm) 0~2000
体积(mm) 387×78×116 能力 机螺丝M4~M8,标准螺栓M4~M8,高强度螺栓M4~M12粗螺纹22~75mm
最大转矩(N・m) 60 一次充电工作量 木工螺丝4.2×65mm170和左右
型号
DTL061Z
型号参考价格
(未税价)
数量折扣一般
发货日

¥1,833.22起

3天

Loading...

  1. 1
 

常被一起购买的商品

米思米闪购商城
RD

常被一起浏览的商品

充电式角向冲击起子机DTL060Z

¥ 1,809.65起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式角向冲击起子机DTL060Z

发货日: 3天

GSR18-2-LI锂电充电式电钻/起子机

¥ 1,618.47起

博世(BOSCH) [德国] GSR18-2-LI锂电充电式电钻/起子机

发货日: 当天

充电式起子机

¥ 652.42起

日立工机(HITACHI KOKI) [日本] 充电式起子机

发货日: 当天

IXO3锂电充电式起子机

¥ 382.57起

博世(BOSCH) [德国] IXO3锂电充电式起子机

发货日: 当天起

充电式起子电钻 DF330

¥ 926.17起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式起子电钻 DF330

发货日: 当天

充电式起子电钻 DDF453

¥ 481.87起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式起子电钻 DDF453

发货日: 3天

锂电充电式起子机

¥ 216.84起

博世(BOSCH) [德国] 锂电充电式起子机

发货日: 4天

锂电电钻套装

¥ 822.21起

麦太保(metabo) [德国] 锂电电钻套装

发货日: 6天

J系列18V锂电无刷电钻/起子机

¥ 1,239.23起

世达(SATA TOOLS) [美国] J系列18V锂电无刷电钻/起子机

发货日: 当天

10.8V锂电充电式电钻起子(DCD710)

¥ 727.23起

得伟(DEWALT) [美国] 10.8V锂电充电式电钻起子(DCD710)

发货日: 当天

充电式冲击起子电钻HP330D

¥ 523.61起

牧田(MAKITA) [日本] 充电式冲击起子电钻HP330D

发货日: 3天

锂电充电式电钻起子机 GSR 12V-15 FC

¥ 1,357.77起

博世(BOSCH) [德国] 锂电充电式电钻起子机 GSR 12V-15 FC

发货日: 4天

技术支持窗口

咨询电话
电话号码:021-6710-8701(拨通后请按3选择商品技术咨询,然后根据语音提示选择对应的商品类型) / FAX:021-6710-8687

Loading...

对比栏

对比栏已满,您可以删除不需要的栏内商品再继续添加

隐藏

展开

对比

清空